(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリート補修剤 コンクリートリペア600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンクリート補修剤 コンクリートリペア600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,089円
税込単価
13,298円

速乾性で作業性に優れたコンクリート補修材。【特長】・2液混合型ウレタン系接着剤...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    417-4054
  • 可使時間(25℃):
    1分
  • 硬化時間(25℃):
    1時間
  • 質量:
    436g
  • 硬化時間(23℃):
    1時間
  • 主成分:
    ウレタン系接着剤
  • 内容量:
    1本

Loading...

コンクリート床の欠け補修・充填に

3M コンクリート補修材 コンクリートリペア600の外観

3M コンクリート補修材 コンクリートリペア600の外観

3M コンクリート補修材 コンクリートリペア600の使用例

3M コンクリート補修材 コンクリートリペア600の使用例

ノズル全長144mm

仕様

硬化時間(23℃) : 1時間
可使時間(23℃) : 1分

材質

主成分 : ウレタン樹脂

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C/R600

1本

1個

12,089( 13,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

速乾性で作業性に優れたコンクリート補修材。
【特長】
・2液混合型ウレタン系接着剤で、硬化が早く、硬化後は非常に硬く強固になります
・15分で実用強度、60分で完全硬化
・高硬度で台車などの荷重に対応
・ウレタン系なので塗装もしっかりのり、セルフレべリング性できれいな仕上がり
・高接着力、コンクリート材料破壊レベル
・市販のコーキングガンでの使用が可能。特殊カートリッジで1液型と同じ使い勝手を実現
・手混ぜ不要で安定した性能を実現。速硬化でも取り回しの不便さがない
・容量:250ml
・ノズル2本付き
【用途】
・コンクリート床の欠け補修・充填
・コンクリート床のひび割れ補修
・モルタル・タイル・陶器・木材などの補修
・車止めの固定
・点字タイルの固定等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンクリート補修剤 コンクリートリペア600の型番C/R600のページです。
型番C/R600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリート補修剤 コンクリートリペア600

コンクリート補修剤 コンクリートリペア600

    ロックタイト "クラックフィラーSL"

    ロックタイト "クラックフィラーSL"

      1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE

      1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE

        カップセメント

        カップセメント

          TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

          TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

            FGM用添加剤 PC7257 SUMMER

            FGM用添加剤 PC7257 SUMMER

              3MTM コンクリートリペア600専用ノズル

              3MTM コンクリートリペア600専用ノズル

                セメント用着色剤

                セメント用着色剤

                  400g タイル接着セメント

                  400g タイル接着セメント

                    アサヒペン 油性塗料ツヤ消し剤 100ML

                    アサヒペン 油性塗料ツヤ消し剤 100ML

                      4.0kg アスファルト

                      4.0kg アスファルト

                        タイル目地材

                        タイル目地材

                          3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                          3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                            メーカー スリーエムジャパン ヘンケル コニシ アサヒペン タイムケミカル ヘンケル スリーエムジャパン 家庭化学 エスコ アサヒペン エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 12,089円 9,532円 1,445円 574円 9,677円 3,659円 1,966円 248円 630円 690円 1,760円 721円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 - その他 コンクリート用補修剤 - コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 - - - - -
                            グレー グレー その他 その他 ホワイト - - - - - - -
                            トラスココード 417-4054 - - - - - 417-4062 - - - - - -
                            可使時間(25℃) 1分 - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間(25℃) 1時間 - - - - - - - - - - - -

                            コンクリート補修剤 コンクリートリペア600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました