(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,612円
税込単価
1,773円

アルミニュームベースの1,200℃までの耐熱性焼付き防止潤滑剤で MIL 規格...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最低使用温度:
    ~-60℃
  • トラスココード:
    398-5130
  • 内容量:
    1本(420mL)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC162

1本(420mL)
10

2個

1,612( 1,773円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミニュームベースの1,200℃までの耐熱性焼付き防止潤滑剤で MIL 規格に適合しています。
【特長】
・金属粉末を含んだ耐熱性のすぐれた潤滑剤で –60℃から 1,200℃までの広い温度範囲で金属面の溶着を防ぎます
・高張力鋼の降伏点(平方センチ当り4.7トン)以上の応力や圧力に対しネジ部を保護します
・高湿度、海辺などの腐食性の高い環境での使用にも充分錆やかじり、固着を防止します
【用途】
・ダイカスト鋳造用焼付防止剤
・圧力釜、パイプフランジボルト、バルブ、 耐熱部品
・排気系統ボルト、マニホールド部、ブレーキアジャスター
・タービンケーシングボルト、パイプフランジボルト、 熱ガスバルブ
・高熱ガスバルブ、炉ギヤー部
・ダイス固定ボルト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼付防止潤滑剤 ノン・シーズの型番FC162のページです。
型番FC162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

    ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

    ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

      マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

      マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

        ネバーシーズ 標準グレード

        ネバーシーズ 標準グレード

          ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

          ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

            ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

            ロックタイト アンチシーズ 銅ベース・焼付防止潤滑剤 C5A

              高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

              高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

                454g ねじ部焼付・腐食防止剤

                  ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                  ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                    Matex ガスケット固着防止スプレー

                    Matex ガスケット固着防止スプレー

                      焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                      焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

                        モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                        モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                          454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                          454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

                            メーカー ファインケミカルジャパン ボスティック ボスティック ボスティック ヘンケル ヘンケル 住鉱潤滑剤 エスコ ヘンケル ジャパンマテックス ボスティック 東レ・ダウコーニング エスコ
                            通常価格 1,612円 11,740円 6,665円 3,510円 6,465円 3,812円 2,948円 7,000円 4,088円 5,110円 3,631円 3,474円 6,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー ペースト ペースト - ペースト ペースト スプレー オイル ペースト - ペースト - オイル
                            最低使用温度 ~-60℃ ~-100℃ ~-100℃ - ~-50℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-60℃ ~-20℃ - ~-100℃ ~-100℃ ~-60℃
                            トラスココード 398-5130 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(420mL) - - - - - - - - - - - -

                            焼付防止潤滑剤 ノン・シーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました