(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浄化槽機器用オイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浄化槽機器用オイル

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,507円
税込単価
1,658円

【特長】・旧通称名 140タービンに使用可能な高精製潤滑油です【用途】・浄化槽...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • トラスココード:
    390-9794
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

浄化槽機器用オイル 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-JO-N

1本(1L)
10

2個

1,507( 1,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旧通称名 140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
【用途】
・浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO 56)専用表示

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

浄化槽機器用オイルの型番TO-JO-Nのページです。
型番TO-JO-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浄化槽機器用オイル

浄化槽機器用オイル

    浄化槽機専用オイル

    浄化槽機専用オイル

      コスモタービン

      コスモタービン

        油圧作動オイル

        油圧作動オイル

          タービンオイル

          タービンオイル

            2サイクルエンジンオイル

            2サイクルエンジンオイル

              2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

              2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                  4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

                  4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

                    シェル コレナオイルP

                    シェル コレナオイルP

                      タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

                      タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

                        タービン専用オイル(スピンドル油)

                        タービン専用オイル(スピンドル油)

                          コスモタービンスーパー

                          コスモタービンスーパー

                            メーカー トラスコ中山 エーゼット コスモ石油 トラスコ中山 エーゼット エーゼット トラスコ中山 フックスジャパン トラスコ中山 昭和シェル石油 エスコ 大澤ワックス コスモ石油
                            通常価格 1,507円 1,029円 12,108円 1,655円 540円 751円 2,109円 14,664円 1,945円 15,730円 625円 1,298円 13,077円
                            通常出荷日 1日目   4日目   5日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   6日目   1日目   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            種類 オイル オイル - オイル オイル オイル オイル - オイル - オイル - -
                            トラスココード 390-9794 - - - - - 390-9875 - 390-9867 - - - -
                            内容量 1本(1L) - - 1本(1L) - - 1本(1L) - 1本(1L) - - - -

                            浄化槽機器用オイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました