(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マシンオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TO-MA-N
マシンオイル マシンオイル

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
1,388円
税込単価
1,527円

【特長】・旧通称名 120マシンオイルに使用可能です。高度精製油を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • トラスココード:
    390-9786
  • 質量(g):
    980
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    黄色
  • 用途:
    手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
  • 主成分:
    潤滑基油
  • 粘度:
    ISO VG46
  • 特長:
    旧通称名 120マシンオイルに使用可能です。高度精製油を使用しています。
  • 付属品:
    注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

マシンオイル 取扱説明書
商品情報を表示

TO-MA-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-MA-N

1本(1L)
10

2個

1,388( 1,527円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旧通称名 120マシンオイルに使用可能です。高度精製油を使用しています。
【用途】
・手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マシンオイルの型番TO-MA-Nのページです。
型番TO-MA-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マシンオイル

マシンオイル

    エーゼット マシンオイル1L

    エーゼット マシンオイル1L

      1.0L スピンドルオイル

      1.0L スピンドルオイル

        エーゼット スピンドルオイル1L

        エーゼット スピンドルオイル1L

          1.0L マシンオイル

          1.0L マシンオイル

            “ミシンオイル”

            “ミシンオイル”

              万能マシンオイル(中荷重用)

              万能マシンオイル(中荷重用)

                "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                  工業用ギヤオイル

                  工業用ギヤオイル

                    “ハンドルーブ”(組立用潤滑剤)

                    “ハンドルーブ”(組立用潤滑剤)

                      タービンオイル TO-TA-N

                      タービンオイル TO-TA-N

                        シェル コレナオイルP

                        シェル コレナオイルP

                          浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

                          浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

                            メーカー トラスコ中山 エーゼット エスコ エーゼット エスコ トラスコ中山 大澤ワックス フックスジャパン トラスコ中山 クリューバー(NOKクリューバー) トラスコ中山 昭和シェル石油 大澤ワックス
                            通常価格 1,388円 1,259円 1,540円 1,361円 1,460円 1,431円 1,298円 14,664円 2,399円 3,856円 1,285円 15,730円 1,279円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   3日目  
                            種類 オイル - オイル オイル オイル オイル - - オイル ペースト オイル - -
                            トラスココード 390-9786 - - - - 390-9760 - - - - 390-9751 - -
                            質量(g) 980 - - - - 980 - - 980 - 980 - -
                            本体/オプション 本体 - - - - 本体 - - 本体 - 本体 - -
                            黄色 - - - - 淡黄色 - - 淡褐色 - 淡褐色 - -

                            マシンオイルのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            メンテナンス作業
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/07
                            軸受け低速回転部に使用しています。他のマシンオイルに比べ色が薄く、汚れがつきずらく感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置機械のオイル
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            機械系のオイルとして使用。
                            1L単位で購入できるので使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のメンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/31
                            ギヤや可動部などのメンテナンスで使用しています。
                            標準的なオイルだと思っているので、専用のオイルを用意していない箇所はこちらのオイルを使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の注油
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/19
                            サラサラしている粘度のオイルですが、揮発もしにくいので機械の摺動部に使用するのにとても良いと思います。1L単位で買えるので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑油
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/27
                            商社で購入するよりも安価で納期も短いため、不定期ではありますが毎回ミスミさんで購入しています。大量に使用するわけではないので少量での販売は助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TO-N
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内容量
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました