(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45°×6°ショートめがねレンチ(単品・セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

45°×6°ショートめがねレンチ(単品・セット)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,707円 ~ 9,130円  特別価格 
税込価格
1,878円 ~ 10,043円  特別価格 

ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能なめが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • オフセット角度(°):
    45×6

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

45°×6°ショートめがねレンチ

45°×6°ショートめがねレンチの外観

45°×6°ショートめがねレンチの外観

45°×6°ショートめがねレンチの寸法図

45°×6°ショートめがねレンチの寸法図

型番S1×S2D1D2T1T2L▼g
M5S-055075.5×79.811.84.34.89615
M5S-07087×811.812.84.85.310220
M5S-08098×912.814.35.35.810425
M5S-08108×1012.815.85.36.310930
M5S-101210×1215.818.36.37.312750
M5S-111311×1317.319.36.88.313855
M5S-121412×1418.320.87.39.314570
M5S-131513×1519.322.88.39.815685
M5S-141714×1720.825.39.310.3168105
M5S-161816×1823.826.810.311.3170130
M5S-171917×1925.327.810.311.8177160
M5S-192119×2127.830.811.812.8179185

単位:mm

45°×6°ショートめがねレンチセット

TM5S05のセット内容品一覧

TM5S05のセット内容品一覧

TM5S05の仕様

  • 45º×6ºショートめがねレンチ:M5S-0810、M5S-1012、M5S-1113、M5S-1214、M5S-1417
  • 質量:310g

※セット内容のスペックは上部寸法表を参照してください。

共通事項

  • オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝える。
  • 柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
単品・セット区分
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
セット内容(点)
セット内容(mm)
首角度(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
109
8×10
単品
-
4989433315645
307-6555
30
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
45×6
-

1個

1,707( 1,878円 )

1日目

127
10×12
単品
-
4989433315669
307-6563
50
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
45×6
6

1個

1,818( 2,000円 )

1日目

138
11×13
単品
-
4989433315683
307-6571
55
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
45×6
6

1個

1,855( 2,041円 )

1日目

145
12×14
単品
-
4989433315706
307-6580
70
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
45×6
-

1個

1,883( 2,071円 )

1日目

177
17×19
単品
-
4989433315782
307-6628
160.000
合金工具鋼
表面処理:クロムメッキ
-
-
45×6
6

1個

2,247( 2,472円 )

1日目

-
8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17
セット品
セット(5丁組)
4989433315829
307-6512
310.000
-
-
5
M5S-0810、1012、1113、1214、1417
-
6

1個

9,130円

8,620

( 9,482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能なめがねレンチ。
【特長】
・十二角(二重六角)。
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・頭部がリング状のためボルト・ナットから外れにくく、均等に荷重をかけることができ安定した作業が可能。
・立ち上がり角は45°×6°を採用。
・サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印。
【用途】
・ボルト・ナットを締め付けたりする工具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45°×6°ショートめがねレンチ(単品・セット)

45°×6°ショートめがねレンチ(単品・セット)

    45°×6°ロングめがねレンチ(単品・セット)

    45°×6°ロングめがねレンチ(単品・セット)

      ギアレンチ ストレートタイプ

      ギアレンチ ストレートタイプ

        コンビネーションレンチ SS

        コンビネーションレンチ SS

          コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状

          コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状

            コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

            コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

              ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ12×14mm

              ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ12×14mm

                ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ14×17mm

                ネプロス 45°X6°ショートめがねレンチ14×17mm

                  45°×6°ロングめがねレンチ

                  45°×6°ロングめがねレンチ

                    コンビネーションレンチ(新ヤリ型ヘッド)

                    コンビネーションレンチ(新ヤリ型ヘッド)

                      ギアレンチ(フレックスタイプ)

                      ギアレンチ(フレックスタイプ)

                        新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)

                        新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)

                          プロフィットツールコンビネーションレンチ

                          プロフィットツールコンビネーションレンチ

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) スーパーツール ロブテックス KTC(京都機械工具) トップ工業 NEPROS NEPROS KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) スーパーツール TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 1,707円 2,286円 1,130円 4,384円 1,167円 1,250円 4,752円 5,147円 1,687円 1,907円 1,916円 1,370円 3,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 両口めがね 両口めがね コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション - - 両口めがね コンビネーション コンビネーション - コンビネーション
                            ラチェット機構 - - -
                            首振り(フレックス) - -
                            オフセット角度(°) 45×6 45×6 - 15 15 15 - - 45×6 - - - -

                            45°×6°ショートめがねレンチ(単品・セット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました