(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋 すべりどめスムス5双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め手袋 すべりどめスムス5双入【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
990円
税込価格
1,089円

【特長】・スムスに細かいすべりどめを付けた、繊細な作業向け手袋です。・品質管理...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • カラー:
    ホワイト
  • 材質(手袋):
    綿
  • 材質(すべり止め):
    塩化ビニール
  • 仕様1:
    スベリ止め付きでほどよく手になじみ、軽作業時に最適
  • 仕様2:
    5双入
  • 質量(g):
    150
  • 内容量:
    1パック(5双)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
1パック(5双)

1パック

5個入り

990( 1,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
1パック(5双)

1パック

5個入り

990( 1,089円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・スムスに細かいすべりどめを付けた、繊細な作業向け手袋です。・品質管理用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋 すべりどめスムス5双入

すべり止め手袋 すべりどめスムス5双入

    耐油ビニール手袋

    耐油ビニール手袋

      川西 ソフトマックス

      川西 ソフトマックス

        塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

        塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

          はげみ手袋

          はげみ手袋

            耐油手袋VERTE-135

            耐油手袋VERTE-135

              マイローブ F-1

              マイローブ F-1

                塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                  作業用手袋 ハイブリッドジャージ

                  作業用手袋 ハイブリッドジャージ

                    【耐油性】塩化ビニール手袋

                    【耐油性】塩化ビニール手袋

                      ミエローブやわらかNo.1

                      ミエローブやわらかNo.1

                        ダンロップ薄手手袋

                        ダンロップ薄手手袋

                          塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

                          塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

                            メーカー コーコス信岡 トラスコ中山 川西工業 ダンロップ 三興化学工業 ミドリ安全 ホーケン 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 アズワン ダンロップ
                            通常価格 990円 472円 500円 129円 593円 6,013円 643円 606円 605円 743円 493円 250円 393円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目~   5日目~   1日目   9日目   1日目   1日目  
                            使用用途 品質管理用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ スムス 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール
                            カラー ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            材質(手袋) 綿 - - - - - - - - - - - -
                            材質(すべり止め) 塩化ビニール - - - - - - - - - - - -

                            すべり止め手袋 すべりどめスムス5双入のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            商品袋入れの時
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/06
                            他の安い商品を使用いたときは、手首のゴムがすぐ伸びてしまい
                            使い物にならないことが、多々ありました。
                            この手袋はそんなこなく 良い商品でした。
                            近くの店で取扱なくなり このサイトに今回から購入しました。
                            もう 5年以上使用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました