(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,911円
税込価格
2,102円

吸汗速乾の長袖ポロシャツ。【特長】・汗をかいても汗を吸って早く乾く 屋内外で活...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル100%
  • 仕様1:
    動きやすいラングラン袖
  • 仕様2:
    脇に消臭テープ採用のスポーツテイスト長袖ポロシャツ
  • ポケット:
    左胸ポケット
  • 質量(g):
    275
  • 内容量:
    1着

型番

未確定41件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

吸汗速乾長袖ポロシャツ

カラーバリエーション

カラーバリエーション

AS-1658の外形図

AS-1658の外形図

AS-1658シルバーの外観

AS-1658シルバーの外観

特長

消臭テープ付

消臭テープ付
ニオイが気になる部分に消臭糸を使って加工したテープを使用。消臭効果は洗濯すれば機能が回復し、半永久的に持続する。

ラグラン袖

ラグラン袖

ブランド入り汗取りテープ

ブランド入り汗取りテープ

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様3
肩幅(cm)
トラスココード
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
-
53
-
102~110
-
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

4L
-
55
-
108~116
-
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

5L
-
57
-
114~120
-
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

L
-
49
-
90~98
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

LL
-
51
-
96~104
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

M
-
47
-
84~92
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

S
女性サイズ
45
-
78~86
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

3L
-
53
-
102~110
ネイビー
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

4L
-
55
-
108~116
ネイビー
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

5L
-
57
-
114~120
ネイビー
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

LL
-
51
-
96~104
ネイビー
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

M
-
47
-
84~92
ネイビー
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

S
女性サイズ
45
-
78~86
ネイビー
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

3L
-
53
-
102~110
シルバー
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

4L
-
55
-
108~116
シルバー
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

5L
-
57
-
114~120
シルバー
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

L
-
49
854-2582
90~98
シルバー
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

LL
-
51
-
96~104
シルバー
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

M
-
47
-
84~92
シルバー
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

S
女性サイズ
45
-
78~86
シルバー
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

3L
-
53
-
102~110
-
1着

1個

1,911( 2,102円 )

3日目

4L
-
55
-
108~116
-
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

5L
-
57
-
114~120
-
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

L
-
49
-
90~98
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

LL
-
51
-
96~104
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

M
-
47
-
84~92
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

S
女性サイズ
45
-
78~86
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

3L
-
53
854-2590
102~110
-
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

4L
-
55
854-2591
108~116
-
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

5L
-
57
854-2592
114~120
-
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

L
-
49
854-2593
90~98
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

LL
-
51
854-2594
96~104
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

M
-
47
854-2595
84~92
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

S
女性サイズ
45
854-2596
78~86
-
1着

1個

1,911( 2,102円 )

3日目

3L
-
53
854-2598
102~110
-
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

4L
-
55
854-2599
108~116
-
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

5L
-
57
854-2600
114~120
-
1着

2個

1,911( 2,102円 )

3日目

L
-
49
854-2601
90~98
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

LL
-
51
854-2602
96~104
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

M
-
47
854-2603
84~92
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

S
女性サイズ
45
854-2604
78~86
-
1着

4個

1,911( 2,102円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸汗速乾の長袖ポロシャツ。
【特長】
・汗をかいても汗を吸って早く乾く 屋内外で活躍できるアイテム。
・素材 : マイクロドライメッシュ。
・混率 : ポリエステル100%。
・ポケットあり。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658

吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658

    吸汗速乾長袖ローネック AS-658

    吸汗速乾長袖ローネック AS-658

      メーカー コーコス信岡 コーコス信岡
      通常価格 1,911円 1,980円
      通常出荷日 3日目   3日目  
      商品分類 ポロシャツ Tシャツ
      季節 通年 通年
      袖形状 長袖 長袖
      仕様 男女兼用 男性用
      帯電防止素材 なし なし

      吸汗速乾長袖ポロシャツ AS-1658のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました