(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸汗速乾半Tシャツ AS-657

画像をクリックして拡大イメージを表示する

吸汗速乾半Tシャツ AS-657

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,724円
税込価格
1,896円

マイクロドライメッシュのTシャツで胸ポケット、消臭テープ付です。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    Tシャツ
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    半袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル100%
  • 仕様1:
    動きやすいラグラン袖
  • 仕様2:
    脇に消臭テープ採用のスポーツテイスト半袖Tシャツ
  • ポケット:
    左胸ポケット
  • 質量(g):
    180
  • 内容量:
    1着

型番

未確定33件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様3
肩幅(cm)
トラスココード
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
-
53
-
102~110
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

4L
-
55
-
108~116
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

5L
-
57
-
114~120
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

L
-
49
-
90~98
-
1着

1個

1,724( 1,896円 )

3日目

LL
-
51
-
96~104
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

M
-
47
-
84~92
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

S
女性サイズ
45
-
78~86
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

4L
-
55
-
108~116
ネイビー
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

5L
-
57
-
114~120
ネイビー
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

L
-
49
-
90~98
ネイビー
1着

1個

1,724( 1,896円 )

4日目

LL
-
51
-
96~104
ネイビー
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

M
-
47
-
84~92
ネイビー
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

S
女性サイズ
45
-
78~86
ネイビー
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

3L
-
53
-
102~110
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

4L
-
55
-
108~116
-
1着

5個

1,724( 1,896円 )

3日目

5L
-
57
-
114~120
-
1着

5個

1,724( 1,896円 )

3日目

L
-
49
-
90~98
-
1着

1個

1,724( 1,896円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
-
51
-
96~104
-
1着

5個

1,724( 1,896円 )

3日目

M
-
47
-
84~92
-
1着

5個

1,724( 1,896円 )

3日目

S
女性サイズ
45
-
78~86
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

3L
-
53
854-2888
102~110
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

4L
-
55
854-2889
108~116
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

L
-
49
854-2891
90~98
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

LL
-
51
854-2892
96~104
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

M
-
47
854-2893
84~92
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

S
女性サイズ
45
854-2894
78~86
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

3L
-
53
-
102~110
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

4L
-
55
-
108~116
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

5L
-
57
-
114~120
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

L
-
49
854-2896
90~98
-
1着

1個

1,724( 1,896円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
-
51
-
96~104
-
1着

5個

1,724( 1,896円 )

3日目

M
-
47
-
84~92
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

S
女性サイズ
45
-
78~86
-
1着

4個

1,724( 1,896円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

マイクロドライメッシュのTシャツで胸ポケット、消臭テープ付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸汗速乾半Tシャツ AS-657

吸汗速乾半Tシャツ AS-657

    クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

    クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

      ミドリ安全 作業服 春夏 カーゴスラックス 帯電防止 RCS617C 下 LL

      ミドリ安全 作業服 春夏 カーゴスラックス 帯電防止 RCS617C 下 LL

        メーカー コーコス信岡 ジーベック ミドリ安全
        通常価格 1,724円 4,524円 7,272円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目  
        商品分類 Tシャツ ワークシャツ -
        季節 通年 春夏 -
        袖形状 半袖 長袖 -
        仕様 男女兼用 男性用 -
        帯電防止素材 なし なし -

        吸汗速乾半Tシャツ AS-657のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト