(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裏綿長袖ブルゾン AS-1720

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

裏綿長袖ブルゾン AS-1720

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,281円
税込価格
4,709円

内側を綿素材で、外は汚れの付きにくいポリエステルで仕上げている作業服。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル90%、綿10%
  • 仕様1:
    野帳が入るポケット
  • ポケット:
    両胸ポケット、左Wポケット
  • ペン刺し:
    ペン刺し(左袖)
  • 質量(g):
    630
  • 内容量:
    1着

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

汚れの付きにくいポリエステルを使用

左胸ポケット : 巾14cm×深さ15cm
左Wポケット : 巾13cm×深さ20cm
右胸ポケット : 巾13cm×深さ14cm

カラーバリエーション : ミッドナイトネイビー

カラーバリエーション : ミッドナイトネイビー

カラーバリエーション : メタリックシルバー

カラーバリエーション : メタリックシルバー

特長

ファイアー柄背裏

ファイアー柄背裏

野帳が入るWポケット(実用新案登録第3151165号)

野帳が入るWポケット(実用新案登録第3151165号)

反射テープ(左胸)

反射テープ(左胸)

ムーンフォーク

ムーンフォーク

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様2
肩幅(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
着丈:70cm
54
-
128
ミッドナイトネイビー
1着

1個

4,281( 4,709円 )

3日目

4L
着丈:70cm
56
-
134
ミッドナイトネイビー
1着

1個

4,281( 4,709円 )

3日目

L
着丈:66cm
50
-
120
ミッドナイトネイビー
1着

1個

4,281( 4,709円 )

3日目

LL
着丈:68cm
52
-
124
ミッドナイトネイビー
1着

1個

4,281( 4,709円 )

3日目

M
着丈:64cm
48
-
116
ミッドナイトネイビー
1着

1個

4,281( 4,709円 )

3日目

3L
着丈:70cm
54
-
128
メタリックシルバー
1着

1個

4,281( 4,709円 )

3日目

4L
着丈:70cm
56
-
134
メタリックシルバー
1着

1個

4,281( 4,709円 )

3日目

5L
着丈:72cm
60
4536527776792
142
メタリックシルバー
1着

1個

4,281( 4,709円 )

3日目

L
着丈:66cm
50
-
120
メタリックシルバー
1着

1個

4,281( 4,709円 )

3日目

LL
着丈:68cm
52
-
124
メタリックシルバー
1着

1個

4,281( 4,709円 )

3日目

M
着丈:64cm
48
-
116
メタリックシルバー
1着

1個

4,281( 4,709円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内側を綿素材で、外は汚れの付きにくいポリエステルで仕上げている作業服。
【特長】
・新機能「ムーンフォーク」搭載で動きやすさを追求した新アイテム。
・見える効果を取り入れたデザイン。
【用途】
・外は汚れの付きにくいポリエステルを使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裏綿長袖ブルゾン AS-1720

裏綿長袖ブルゾン AS-1720

    トリプルファイブブルゾン 1600

    トリプルファイブブルゾン 1600

      メーカー コーコス信岡 ジーベック
      通常価格 4,281円 5,456円
      通常出荷日 3日目   5日目  
      商品分類 ジャケット ジャケット
      季節 通年 通年
      袖形状 長袖 長袖
      仕様 男性用 男性用
      帯電防止素材 なし あり

      裏綿長袖ブルゾン AS-1720のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました