(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスグルーガン

コードレスグルーガン (商品情報)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,110円
税込単価
3,421円

【特長】・ラクラク作業!コードが取り外せる(ヒーター加熱後にコードを取り外した...

詳細情報を確認する

  • パッケージサイズ(mm):
    H235×W140×D50
  • 重量(g):
    200
  • 電圧(V):
    AC100
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 定格消費電力(W):
    5
  • 電源コード長(m):
    約1.1
  • 用途:
    木・紙・革・布などの接着に。電源コードが届きにくい所の作業に。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 電圧:AC100V
  • 周波数:50/60Hz
  • 定格消費電力:5W
  • 電源コード長:約1.1m
  • PKGサイズ:H235×W140×D50mm
  • PKG重量:200g
 

用途

  • 木、紙、革、布などの接着に
  • 電源コードが届きにくい所の作業に
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)H235×W140×D50重量(g)200
電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)5電源コード長(m)約1.1
用途木・紙・革・布などの接着に。電源コードが届きにくい所の作業に。 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1162113

1個

3,110( 3,421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラクラク作業!コードが取り外せる(ヒーター加熱後にコードを取り外した状態で約2分間使用できます)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスグルーガンの型番1162113のページです。
型番1162113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードレスグルーガン

コードレスグルーガン

    交流AC100V グルーガン

    交流AC100V グルーガン

      グルースティック φ11×200mm

      グルースティック φ11×200mm

        コードレスグルーガン GLUE PEN

        コードレスグルーガン GLUE PEN

          グルースティック 透明

          グルースティック 透明

            コードレスグルーガン GG-210CL

            コードレスグルーガン GG-210CL

              AC100V BIGグルーガン GG-110

              AC100V BIGグルーガン GG-110

                ホットボンダー PKP18E

                ホットボンダー PKP18E

                  インナフランジ37

                  インナフランジ37

                    袋ナット付ジョイント

                    袋ナット付ジョイント

                      メーカー EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN ボッシュ EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN ボッシュ マキタ EARTH MAN
                      通常価格 3,110円 2,046円 1,397円 7,386円 465円 2,858円 2,608円 5,927円 800円 655円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目  
                      パッケージサイズ(mm) H235×W140×D50 H235×W140×D50 H255×W70×D22 - - H230×W165×D60 H240×W160×D60 - - -
                      重量(g) 200 197 242 - - - 275 - - -
                      電圧(V) AC100 AC100 - - - DC6 AC100 - - -
                      周波数(Hz) 50/60 50/60 - - - - 50/60 - - -
                      定格消費電力(W) 5 5 - - - - 10 - - -

                      コードレスグルーガンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      接着工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト