(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CCRM 超硬チャッキングリーマ(百分台)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CCRM 超硬チャッキングリーマ(百分台)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,495円 ~ 16,818円
税込価格
3,845円 ~ 18,500円

【特長】・ソリッドタイプ・刃径より細い首径により深穴加工が可能

詳細情報を確認する

型番

未確定100件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
食付長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
刃数
首下長(mm)
溝長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8.95
1
135
8
6
90
26

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

8.96
1
135
8
6
90
26

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

8.97
1
135
8
6
90
26

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

8.98
1
135
8
6
90
26

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

8.99
1
135
8
6
90
26

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

9.01
1
135
8
6
90
26

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

9.02
1
135
8
6
90
26

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

9.03
1
135
8
6
90
26

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

9.04
1
135
8
6
90
26

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

9.05
1
135
8
6
90
26

1個

10,677( 11,745円 )

5日目

9.95
1
150
8
6
100
31

1個

12,310( 13,541円 )

5日目

9.96
1
150
8
6
100
31

1個

12,310( 13,541円 )

5日目

9.97
1
150
8
6
100
31

1個

12,310( 13,541円 )

5日目

9.98
1
150
8
6
100
31

1個

12,310( 13,541円 )

5日目

9.99
1
150
8
6
100
31

1個

12,310( 13,541円 )

5日目

10.01
1
150
8
6
100
31

1個

12,310( 13,541円 )

5日目

10.02
1
150
8
6
100
31

1個

12,310( 13,541円 )

5日目

10.03
1
150
8
6
100
31

1個

12,310( 13,541円 )

5日目

10.04
1
150
8
6
100
31

1個

12,310( 13,541円 )

5日目

10.05
1
150
8
6
100
31

1個

12,310( 13,541円 )

5日目

10.95
1
160
10
6
105
31

1個

16,435( 18,079円 )

5日目

10.96
1
160
10
6
105
31

1個

16,435( 18,079円 )

5日目

10.97
1
160
10
6
105
31

1個

16,435( 18,079円 )

5日目

10.98
1
160
10
6
105
31

1個

16,435( 18,079円 )

5日目

10.99
1
160
10
6
105
31

1個

16,435( 18,079円 )

5日目

11.01
1
160
10
6
105
31

1個

16,435( 18,079円 )

5日目

11.02
1
160
10
6
105
31

1個

16,435( 18,079円 )

5日目

11.03
1
160
10
6
105
31

1個

16,435( 18,079円 )

5日目

11.04
1
160
10
6
105
31

1個

16,435( 18,079円 )

5日目

11.05
1
160
10
6
105
31

1個

16,435( 18,079円 )

5日目

11.95
1.3
160
10
6
105
31

1個

16,818( 18,500円 )

5日目

11.96
1.3
160
10
6
105
31

1個

16,818( 18,500円 )

5日目

11.97
1.3
160
10
6
105
31

1個

16,818( 18,500円 )

5日目

11.98
1.3
160
10
6
105
31

1個

16,818( 18,500円 )

5日目

11.99
1.3
160
10
6
105
31

1個

16,818( 18,500円 )

5日目

12.01
1.3
160
10
6
105
31

1個

16,818( 18,500円 )

5日目

12.02
1.3
160
10
6
105
31

1個

16,818( 18,500円 )

5日目

12.03
1.3
160
10
6
105
31

1個

16,818( 18,500円 )

5日目

12.04
1.3
160
10
6
105
31

1個

16,818( 18,500円 )

5日目

12.05
1.3
160
10
6
105
31

1個

16,818( 18,500円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソリッドタイプ
・刃径より細い首径により深穴加工が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CCRM 超硬チャッキングリーマ(百分台)

CCRM 超硬チャッキングリーマ(百分台)

    BCCR 超硬チャッキングリーマ(ストレートシャンク)

    BCCR 超硬チャッキングリーマ(ストレートシャンク)

      超硬パワフルリーマ(ストレートシャンク) BCPR

      超硬パワフルリーマ(ストレートシャンク) BCPR

        超硬ミクロンリーマ CSR-MC

        超硬ミクロンリーマ CSR-MC

          超硬下穴補正用ボーリングバイト

          超硬下穴補正用ボーリングバイト

            超硬リーマ Cシリーズ

            超硬リーマ Cシリーズ

              NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVR

              NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVR

                ステンレス加工用 サーメットリーマ SD

                ステンレス加工用 サーメットリーマ SD

                  BCCRT 超硬チャッキングリーマ(モールステーパシャンク)

                  BCCRT 超硬チャッキングリーマ(モールステーパシャンク)

                    付刃油穴付リーマ(ストレートシャンク) OR-TBR

                    付刃油穴付リーマ(ストレートシャンク) OR-TBR

                      CSRM 超硬ショートリーマ(ストレートシャンク・ノンコート)(百分台)

                      CSRM 超硬ショートリーマ(ストレートシャンク・ノンコート)(百分台)

                        CSR 超硬ショートリーマ(ストレートシャンク)

                        CSR 超硬ショートリーマ(ストレートシャンク)

                          超硬フルカット ソリッドリーマ MRS

                          超硬フルカット ソリッドリーマ MRS

                            メーカー 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 栄工舎 ミスミ エフ・ピー・ツール ニチアロイ エフ・ピー・ツール 岡崎精工 ニチアロイ 岡崎精工 岡崎精工 マコトロイ工業
                            通常価格 3,495円 12,917円 14,258円 5,056円 - 3,668円 9,914円 8,800円 14,258円 40,924円 2,958円 2,900円 3,967円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 - - - - 超硬 - 超硬 超硬 -
                            刃形状 ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 鋳鉄 / アルミ ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            コーティング有無・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート -
                            刃径公差(mm) 0~+0.005 m5 - 0~+0.001未満 - 0~0.005 - - m5 - 0~+0.005 m5 -

                            CCRM 超硬チャッキングリーマ(百分台)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました