(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

革製ペンチホルダー(Dカン付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

革製ペンチホルダー(Dカン付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,550円 ~ 5,983円
税込価格
3,905円 ~ 6,581円

腰回りの収納に最適なツールホルダ。【特長】・225mm(9inch)サイズまで...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

革製ペンチホルダー Dカン付の仕様

LP-1D(ペンチ1丁差し)

LP-1D(ペンチ1丁差し)

  • 重量:90g/w
  • パッケージサイズ(H×W×D):300×143×45mm
  • a:210mm
  • b:100mm
  • c:110mm
LP-3D(ペンチ2段差し)

LP-3D(ペンチ2段差し)

  • 重量:150g/w
  • パッケージサイズ(H×W×D):300×143×45mm
  • a:230mm
  • b:110mm
  • c:130mm
LP-4D(ペンチ・ドライバー2段差し)

LP-4D(ペンチ・ドライバー2段差し)

  • 重量:170g/w
  • パッケージサイズ(H×W×D):300×143×45mm
  • a:230mm
  • b:110mm
  • c:140mm
LP-5D(ペンチ3段差し)

LP-5D(ペンチ3段差し)

  • 重量:160g/w
  • パッケージサイズ(H×W×D):300×143×45mm
  • a:230mm
  • b:110mm
  • c:140mm
LP-6D(ペンチ・ドライバー2段差し)

LP-6D(ペンチ・ドライバー2段差し)

  • 重量:160g/w
  • パッケージサイズ(H×W×D):300×143×45mm
  • a:230mm
  • b:110mm
  • c:140mm
外形図

外形図

この商品の特長

幅70mmまでの安全帯に対応

幅70mmまでの安全帯に対応

落下防止用コードを取り付けられる便利なDカン付

落下防止用コードを取り付けられる便利なDカン付

商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ペンチ1丁差し
4952520411513
396-3454
210
100
90
10

1個

3,550( 3,905円 )

1日目

ペンチ2段差し
4952520411520
396-3462
230
110
150
10

1個

5,454( 5,999円 )

1日目

ペンチ・ドライバー2段差し
4952520411537
396-3471
230
110
170
10

1個

4,750( 5,225円 )

1日目

ペンチ3段差し
4952520411544
396-3489
230
110
160
10

1個

5,983( 6,581円 )

1日目

ペンチ・ドライバー2段差し
4952520411551
396-3497
230
110
160
10

1個

5,379( 5,917円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

腰回りの収納に最適なツールホルダ。
【特長】
・225mm(9inch)サイズまでのペンチやニッパを収納可能。
・高級牛革(4mm厚)を使用。
・幅70mmまでの安全帯に対応。
・型押しなので、型崩れしにくい。
・落下防止のDカン付。
【用途】
・ペンチ・ニッパ等、作業工具等の収納に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

革製ペンチホルダー(Dカン付)

革製ペンチホルダー(Dカン付)

    革製圧着ホルダー

    革製圧着ホルダー

      エスコ ツールホルダー EA925CC-20

      エスコ ツールホルダー EA925CC-20

        極匠 工具差しハンマー用

        極匠 工具差しハンマー用

          丁番付工具ホルダー

          丁番付工具ホルダー

            エスコ ツールホルダー EA813T-5

            エスコ ツールホルダー EA813T-5

              極匠 工具差しコンベホルダータイプ

              極匠 工具差しコンベホルダータイプ

                極匠 工具差しラチェットレンチ用

                極匠 工具差しラチェットレンチ用

                  極匠 パイプ・リングタイプ GTH-03

                  極匠 パイプ・リングタイプ GTH-03

                    テクニカルワンタッチバケット

                    テクニカルワンタッチバケット

                      極匠 工具差しカラビナ大(可動式)

                      極匠 工具差しカラビナ大(可動式)

                        ツールバッグ 450×200×340mm

                        ツールバッグ 450×200×340mm

                          ペンチケース シングル

                          ペンチケース シングル

                            メーカー フジ矢 フジ矢 エスコ ベストツール トラスコ中山 エスコ ベストツール ベストツール ベストツール プロスター ベストツール クニペックス EDWIN(エドウィン)
                            通常価格 3,550円 4,635円 1,690円 909円 968円 2,574円 1,193円 754円 1,029円 2,025円 1,133円 21,351円 1,442円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ ツールホルダー ツールホルダー -
                            奥行(mm) 40 - - - - - - - - - - - -
                            ベルト通し幅(mm) 70 - - - - - - - - - - - -
                            材質 牛革 - - - - - - - - - - - -

                            革製ペンチホルダー(Dカン付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました