(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,779円
税込単価
5,257円

奥まった箇所の切断に最適なエンドニッパ。【特長】・刃が切断物に平行に当たる様に...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • プラスチック切断能力(mm):
    3
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    特殊鋼
  • グリップ種類:
    樹脂
  • JANコード:
    4952520091005
  • トラスココード:
    344-4040
  • 全長(mm):
    120
  • 重量(g):
    70
  • 仕様:
    ストレート刃

型番

910-125 解除

Loading...

製品仕様

910-125

910-125

910-125

  • 重量:70g/w
  • 切断能力 樹脂:φ3.0(直径3.0mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):170×73×14mm
  • 交換バネ:FNS-14

外形図

外形図

外形図

910-125

  • a:120mm
  • b:13.6mm
  • c:6mm
  • d:46mm
  • e:20mm

この商品の特長

刃が先端部に直角についている

刃が先端部に直角についている

ピンゲート・トンネルゲートなどの仕上げに最適な刃部形状

ピンゲート・トンネルゲートなどの仕上げに最適な刃部形状

刃部の形状はストレート刃

刃部の形状はストレート刃

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

910-125

10

1個

4,779( 5,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

奥まった箇所の切断に最適なエンドニッパ。
【特長】
・刃が切断物に平行に当たる様に付けてあるので、狭い箇所での切断に便利です。
・刃を薄く鋭利に加工しているので、プラスチック成型品のゲートの切断作業に便利。
・ゴム、ポリエチレン、軟質ビニールの切断にも便利。
・刃部の形状はストレート刃。
・コイルバネが付いているので、連続切断作業でも快適。
【用途】
・軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の仕上げに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150の型番910-125のページです。
型番910-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150

プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150

    斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

    斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

      斜刃プラスチックニッパ 920-125

      斜刃プラスチックニッパ 920-125

        プラスチックニッパ(ストレート刃)

        プラスチックニッパ(ストレート刃)

          (メリー印)強力プラニッパ(ストッパ付)

          (メリー印)強力プラニッパ(ストッパ付)

            フラットプラニッパ

            フラットプラニッパ

              プラスチックニッパ 170S-150

              プラスチックニッパ 170S-150

                プラスチックニッパ ストレート刃(薄刃)

                プラスチックニッパ ストレート刃(薄刃)

                  極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

                  極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

                    プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

                    プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

                      ロングハンドルプラスチックニッパ

                      ロングハンドルプラスチックニッパ

                        先細プラニッパ

                        先細プラニッパ

                          プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

                          プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

                            メーカー フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 フジ矢 フジ矢 フジ矢 室本鉄工 室本鉄工 フジ矢
                            通常価格 4,779円 3,964円 4,040円 5,364円 4,542円 3,634円 6,560円 3,403円 5,386円 5,263円 3,825円 3,287円 3,662円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            呼び寸法 125 150 125 - - 130 150 150 150 - 200 125 -
                            プラスチック切断能力(mm) 3 5 3 - - 3 5 5 2 - 5 2 -
                            ばね あり なし あり なし あり あり あり あり あり なし あり あり あり
                            本体材質 特殊鋼 特殊鋼 - 特殊鋼 炭素鋼 - 炭素鋼 - 特殊鋼 特殊鋼 炭素鋼 - 特殊鋼
                            グリップ種類 樹脂 樹脂 - - ポリ塩化ビニール - ポリ塩化ビニール - 樹脂 樹脂 ポリ塩化ビニール - 樹脂

                            プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました