(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アマチュアベアリングプーラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アマチュアベアリングプーラ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,256円 ~ 10,106円
税込価格
4,682円 ~ 11,117円

小径ベアリングの引抜きに作業に使用。 【特長】 ・電動工具、家電品、自動車など...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アマチュアベアリングプーラの特長

寸法図(AB0N)

寸法図(AB0N)

寸法図(AB1N/2N/3N)

寸法図(AB1N/2N/3N)

品番DdHhTおねじ
外径
保証荷重
(kN)
質量
(kg)
被引抜き物の直径おねじ先端径爪の届く長さ被引抜き物の最大厚さ
AB 0N10~2544081860.2
AB 1N19~35650828100.3
AB 2N24~558100121.210130.7
AB 3N35~8012160151.516181.9

単位(mm)
H寸法はおねじを最大に引き上げた場合の寸法。

製品仕様

材質特殊合金鋼
仕上げ黒染め (めねじ:メッキ)
製品スペック被引き抜き物の直径:10~25mmから35~80mm
製品スペック爪の届く長さ:40mmから160mm
外形図(AB0N)

外形図(AB0N)

外形図(AB1N/2N/3N)

外形図(AB1N/2N/3N)

使用例

使用例

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
爪の届く長さ(mm)
破断荷重(kN)
おねじ外径(mm)
被引抜き物の直径(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
6
8
10~25
381-9558
200

1個

4,256( 4,682円 )

1日目

50
10
8
19~35
381-9566
300

1個

4,984( 5,482円 )

1日目

100
13
10
24~55
381-9574
700

1個

6,774( 7,451円 )

1日目

160
18
16
35~80
381-9582
1900

1個

10,106( 11,117円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ベアリングの引抜きに作業に使用。
【特長】
・電動工具、家電品、自動車などに取り付いている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
【用途】
・小径ベアリングの引抜きに作業に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アマチュアベアリングプーラ

アマチュアベアリングプーラ

    セパレータープーラー

    セパレータープーラー

      ショックスピードプーラセット(プロ用強力型)

      ショックスピードプーラセット(プロ用強力型)

        スタンドプーラ BPS6

        スタンドプーラ BPS6

          ギヤプーラ(2本爪・3本爪兼用型)

          ギヤプーラ(2本爪・3本爪兼用型)

            ステアリングプーラー STP-160

            ステアリングプーラー STP-160

              スライド式超ワイドギヤープーラ ABW200

              スライド式超ワイドギヤープーラ ABW200

                メーカー スーパーツール KUKKO スーパーツール スーパーツール トラスコ中山 トップ工業 スーパーツール
                通常価格 4,256円 24,743円 27,151円 47,033円 733円 6,700円 19,191円
                通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                商品タイプ ベアリングプーラ - ギヤプーラ プーラ用パーツ - - ギヤプーラ
                本体・関連商品 本体 - 本体 関連商品 - 本体 本体

                アマチュアベアリングプーラのレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 12件のレビュー
                小型のブロワーの修理(ベアリング交換)
                評価 4.0満足度:4.02016/10/03
                あてずっぽに検討つけて購入しました。多分、安物のブロアだったんで他の人だと捨ててしまうような物の修理の為に購入しました。おもちゃみたいな物かと思いましたがしっかりしたつくりで購入して良かったです。ただ、新品のブロアを購入しても同じような価格でしたけど。
                修理(ベアリング交換)もすんなり行えてよかった。

                もっと読む 閉じる

                3が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ベアリング交換に
                評価 5.0満足度:5.02021/10/04
                小さい径のプーリー、ベアリングの取り外しに使用しています。爪が水平に動くので厚みがあるものでも楽に挟むことが出来ます。また、ねじで広がらない様になるので安心してできます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                カラーの引抜
                評価 4.0満足度:4.02021/07/31
                カラーをネジで固定が出来スムースに引き抜くことが出来
                作業性が良かった。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ベアリングの交換
                評価 5.0満足度:5.02021/01/08
                ”アマチュア”との記載から、あまり期待せずに購入しました。小型ベアリングでの使用に何の問題もなく、購入して良かったなと思えた製品です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                機械部品整備
                評価 5.0満足度:5.02020/09/22
                使い勝手も良く価格もそこまで高くなかったので重宝しています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 頭をハンマーで叩けますか? 
                A
                不可能です。

                プーラカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました