(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチクラフトポジドライブドライバー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,684円 ~ 2,072円
税込価格
1,852円 ~ 2,279円

マルチクラフトポジドライブドライバー。【特長】・マルチクラフトグリップは外径が...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    硬質プラスチック
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    単品
  • マグネット:
    なし
  • 軸貫通:
    なし
  • 特徴:
    マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

マルチクラフトポジドライブドライバーの詳細

マルチクラフトポジドライブドライバー 6192 イメージ

マルチクラフトポジドライブドライバー 6192 イメージ

マルチクラフトポジドライブドライバーの寸法

品番サイズ適合ネジ軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
6192-0-60 PZ0M1.6-2460140
35
6192-1-80PZ1M2.5-358017560
6192-2-100PZ2M3-56100205
85
6192-3-150PZ3M6-88150270167
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
軸長(mm)
軸径(mm)
重量(g)
サイズ(mm)
適合ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
175
80
5
60
PZ1
M2.5-3

1個

1,684( 1,852円 )

1日目

205
100
6
85
PZ2
M3-5

1個

2,072( 2,279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチクラフトポジドライブドライバー。
【特長】
・マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクをかけるのが容易。
・ざらっとした肌触りで、水や油のついた手でも滑りにくい。
・ハンドル後端は丸くなっており角が無いので縦方向に強い力をかける事ができる為、カムアウト現象を防止。
・ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆に強い。
・ブレード部には5桁の生産番号が記されており、番号で原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
【用途】
・ポジドライブネジの締め付けに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチクラフトポジドライブドライバー

マルチクラフトポジドライブドライバー

    ポジドライブドライバー 192

    ポジドライブドライバー 192

      レインボーポジドライブドライバー 8192 RB

      レインボーポジドライブドライバー 8192 RB

        ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100

        ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100

          ESD(静電放電)プラスドライバーPB 8190

          ESD(静電放電)プラスドライバーPB 8190

            マルチクラフトマイナスドライバー

            マルチクラフトマイナスドライバー

              メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
              通常価格 1,684円 1,488円 1,603円 1,068円 1,483円 791円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
              グリップ材質 硬質プラスチック 硬質プラスチック - - - 硬質プラスチック
              軸形状
              単品/セット 単品 単品 単品 単品 単品 単品
              マグネット なし なし - - - なし
              軸貫通 なし なし なし なし なし なし

              マルチクラフトポジドライブドライバーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました