(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ドリル D13SB

電気ドリル D13SB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,742円
税込単価
29,416円

パワフルな作業と快適な穴あけが可能な電気ドリル。【特長】・テーパー式ドリルチャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    1.2~13
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    1200
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 消費電力(W):
    860
  • 電流(A):
    9
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    36
  • トラスココード:
    495-2596
  • コード:
    5m
  • 標準付属品:
    チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
  • 取付チャック:
    13EL,テーパ(ジャコブスNo.6)
  • 重量(g):
    2700(コード除く)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電気ドリル D13SB 仕様01

電気ドリル D13SBの外観

電気ドリル D13SB 仕様02

スピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能

 

仕様

最大穴あけ能力鉄工mm13
木工mm36
チャック能力mm1.2~13
取付チャック13EL、テーパ(ジャコブスNo.6)
電源V100
電流A9
消費電力W860
回転数min-1(回/分)1,200
質量(コード除く)kg2.7
コードm2心・5
標準付属品:チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組

※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※ 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ[電気ドリル] 電気ドリルチャック能力(mm)1.2~13
回転数(min⁻¹(回/分))1200電源(V)単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)13消費電力(W)860
電流(A)9穴あけ能力:木工(mm)36
トラスココード495-2596コード5m
標準付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組取付チャック13EL,テーパ(ジャコブスNo.6)
重量(g)2700(コード除く) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D13SB

1個

26,742( 29,416円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

パワフルな作業と快適な穴あけが可能な電気ドリル。
【特長】
・テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、 高精度の穴あけが可能
・ハイパワー860Wモーター搭載
・ソフトグリップのため、滑りにくく操作しやすい
【用途】
・各種金属、木材、プラスチック等への穴あけ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル D13SBの型番D13SBのページです。
型番D13SBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気ドリル D13SB

電気ドリル D13SB

    変速ドリル D13VF

    変速ドリル D13VF

      電気ドリル D13

      電気ドリル D13

        電気ドリル DW30YA

        電気ドリル DW30YA

          電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

          電気ドリル 二段変速ドリル D13VK

            電子ドリル D13VA2・D13VC

            電子ドリル D13VA2・D13VC

              ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

              ピンバイスビット(小径ドリル用チャック)

                ダイヤコア震動ドリル 8406

                ダイヤコア震動ドリル 8406

                  キー付ドリルチャック

                  キー付ドリルチャック

                    木工用電気ドリル DW30

                    木工用電気ドリル DW30

                      電気ドリル D6SB

                      電気ドリル D6SB

                        インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック

                        インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック

                          キーレス振動ドリル

                          キーレス振動ドリル

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) サンフラッグ マキタ サンフラッグ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) ANEX ボッシュ
                            通常価格 26,742円 29,179円 28,875円 25,441円 30,344円 34,507円 1,700円 36,020円 2,590円 20,558円 11,037円 5,250円 54,355円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気振動ドリル
                            チャック能力(mm) 1.2~13 2.0~13.0 1.5~13 1.5~13 1.5~13 1.5~13 - 2.0~13.0 - 1.5~13 0.5~ 6.5 - -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 1200 0~850 650 1200 高速0~2900・低速0~1000 - - 0~1500 - 1200 2700 - 0~900/3000
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 - 単相100 単相100 - 100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 13 13 13 高速8/低速13 - - 13 - 13 6.5 - 13

                            電気ドリル D13SBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト