(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒ドライバー DS-6

六角棒ドライバー DS-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,090円
税込単価
5,599円

ビニールポーチ入りの六角棒ドライバー プロ向け。【特長】・軸が長いので、深い場...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    六角
  • 先端サイズ・六角(mm):
    0.71 / 0.89 / 1.27 / 1.5 / 2 / 1.59 / 0.71、0.89、1.27、1.5、1.6、2
  • グリップ材質:
    硬質プラスチック
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    なし
  • JANコード:
    4984798004012
  • トラスココード:
    360-2907
  • セット内容:
    0.71、0.89、1.27、1.5、1.59、2
  • 重量(g):
    85
  • 軸貫通:
    なし
  • セット内容(本):
    6
  • 特長:
    軸が長いので、深い場所での使用に適しています。ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

Loading...

六角棒ドライバー DS-6の詳細

六角棒ドライバー DS-6 商品イメージ

六角棒ドライバー DS-6 商品イメージ

六角棒ドライバー DS-6の仕様

 

(単位:mm)

 

型番組数H内箱
DS-66本組0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 1.59, 25
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-6

10

1個

5,090( 5,599円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビニールポーチ入りの六角棒ドライバー プロ向け。
【特長】
・軸が長いので、深い場所での使用に最適。
・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。
・アセチは油による膨潤がなく、耐油性/耐薬品性に優れ、耐久性が抜群。
・ISO/JIS規格を上回るよう、設計/製作されている「プロ向け」の製品。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角棒ドライバー DS-6の型番DS-6のページです。
型番DS-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角棒ドライバー DS-6

六角棒ドライバー DS-6

    六角棒ドライバー 135mm~220mm

    六角棒ドライバー 135mm~220mm

      クラフトフォームコンパクト VARIO

      クラフトフォームコンパクト VARIO

        いじり止めトルクスドライバー

        いじり止めトルクスドライバー

          貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

          貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

            スイスグリッププラスドライバー(根元六角付き)

            スイスグリッププラスドライバー(根元六角付き)

              マイナスドライバー(根元六角付き)

              マイナスドライバー(根元六角付き)

                貫通ドライバー(マグネット入り)

                貫通ドライバー(マグネット入り)

                  スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

                  スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

                    ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット)

                    ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット)

                      メーカー エイト エイト WERA WERA シグネット PBスイスツールズ PBスイスツールズ トラスコ中山 PBスイスツールズ ボンダス
                      通常価格 5,090円 1,028円 2,341円 3,284円 950円 2,972円 3,594円 970円 4,200円 5,000円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                      先端形状 六角 六角 プラス(+) / マイナス(-) トルクス - - - - - トルクス
                      先端サイズ・六角(mm) 0.71 / 0.89 / 1.27 / 1.5 / 2 / 1.59 / 0.71、0.89、1.27、1.5、1.6、2 6 - - - - - - - -
                      グリップ材質 硬質プラスチック 硬質プラスチック - ソフト樹脂・ゴム - 硬質プラスチック 硬質プラスチック - 硬質プラスチック 硬質プラスチック
                      軸形状 六角 - - 六角
                      単品/セット セット 単品 単品 単品 - 単品 単品 - 単品 セット

                      六角棒ドライバー DS-6のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました