(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンガス・MIG/MAG兼用 100V専用半自動溶接機 アーキュリー120

ノンガス・MIG/MAG兼用 100V専用半自動溶接機 アーキュリー120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,852円
税込単価
80,137円

【特長】・4段階電流切替スイッチワイヤスピード調節ダイヤル:板厚・材料に応じた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動溶接機
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(kw):
    2.5
  • 定格出力電流(A):
    90(40~90)
  • 定格入力電流(A):
    30
  • 寸法:
    275W×480L×380H
  • ワイヤ装填可能サイズ:
    リール径  101φ×45T 200φ×58T
  • ワイヤ送給能力:
    ワイヤ質量5.0kgまで
  • トラスココード:
    818-5961
  • 質量(g):
    20000
  • 使用率(%):
    10
  • 定格入力(kVA):
    3
  • 周波数(Hz):
    50/60兼用
  • 標準セット内容:
    ①アースクリップ(コード1.2m本体付)②トーチ(コード1.8m本体付)③電源コード(1.7m本体付)④チッピングハンマー&ワイヤーブラジ⑤ホースバンド 2ヶ⑥遮光面(フィルター&カバープレート付)⑦2P・100Vアダプター

型番

SAY-120 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAY-120

1個

72,852( 80,137円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4段階電流切替スイッチワイヤスピード調節ダイヤル:板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます
・使用率オーバー防止機能搭載:使い過ぎによる内部トランスの焼損の心配がありません
・専用ワゴン(オプション):便利な専用ワゴンをオプション設定
・板厚0.8mm~3.0mmが溶接可能:100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です
・0.6ΦMAG溶接なら0.7mm板厚から溶接が可能です
・最大100V30Aで板厚6mmまでの溶接が可能

商品情報

製品特長・仕様

定格仕様

型番SAY-120
定格入力電圧単相100V
定格入力3kVA
消費電力2.5kw
周波数50/60Hz兼用
使用率10%
定格出力電流90A(40~90A)
定格入力電流30A
寸法275W×480L×380H
質量20kg
ワイヤ装填可能サイズリール径 101φ×45T
200φ×58T
ワイヤ送給能力ワイヤ質量5.0kgまで

標準セット内容

(1)アースクリップ(コード1.2m本体付)
(2)トーチ(コード1.8m本体付)
(3)電源コード(1.7m本体付)
(4)チッピングハンマー&ワイヤーブラシ
(5)ホースバンド 2ヶ
(6)遮光面(フィルター&カバープレート付)
(7)2P・100Vアダプター

選定サポート情報

技術情報

適用ワイヤ径と板厚

ノンガス・MIG/MAG兼用 100V専用半自動溶接機 アーキュリー120 適用ワイヤ径と板厚表

可能な溶接方法と資料

ノンガス溶接 軟鋼、ステンレス
MAG溶接 軟鋼、ステンレス
MIG溶接 アルミ
CO2溶接 軟鋼

カタログ

 

SAY-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンガス・MIG/MAG兼用 100V専用半自動溶接機 アーキュリー120の型番SAY-120のページです。
型番SAY-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンガス・MIG/MAG兼用 100V専用半自動溶接機 アーキュリー120

ノンガス・MIG/MAG兼用 100V専用半自動溶接機 アーキュリー120

    溶接機用ホルダークリップ

    溶接機用ホルダークリップ

      ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックス

      ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックス

        溶接機用アースクリップ

        溶接機用アースクリップ

          溶接機用アダプター

          溶接機用アダプター

            インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1

            インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1

              ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

              ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

                コレットボディ

                コレットボディ

                  メーカー スター電器製造 日動工業 スター電器製造 日動工業 日動工業 パナソニック溶接システム 新ダイワ工業 マイト工業
                  通常価格 72,852円 20,237円 19,436円 15,788円 5,000円 664,159円 1,426,481円 766円
                  通常出荷日 1日目   4日目   2日目   1日目~   4日目   8日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 自動溶接機 アーク溶接機 - アーク溶接機 アーク溶接機 TIG溶接機 エンジンTIG溶接機 -
                  電圧(V) 単相100 - - - - 単相200 単相100 -
                  消費電力(kw) 2.5 - - - - - - -
                  定格出力電流(A) 90(40~90) - - - - - - -
                  定格入力電流(A) 30 - - - - - - -

                  ノンガス・MIG/MAG兼用 100V専用半自動溶接機 アーキュリー120のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SAY
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  -

                  ( - )
                  1個 -

                  -

                  電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました