(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MNスリーブ MT4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MNスリーブ MT4

通常価格(税別)
14,743円
税込価格
16,217円

【特長】・旋盤の刃物台に取り付けるだけで、強力自動送りで穴明けが出来る。・多種...

詳細情報を確認する

  • 内側テーパ:
    MT4
  • 全長(mm):
    113
  • T(mm):
    32
  • B(mm):
    65

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
芯高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19

1個

14,743( 16,217円 )

3日目

20

1個

14,743( 16,217円 )

3日目

25

1個

14,743( 16,217円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋盤の刃物台に取り付けるだけで、強力自動送りで穴明けが出来る。
・多種ドリルを瞬間的に取替えて使用できる。
・1度使えばボール盤に於けるドリルスリーブ同様旋盤にはより以上に利用度が高くなり、能率も増します。
・後はシム板で調整。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MNスリーブ MT4

MNスリーブ MT4

    HSKモジュラータイプベースホルダ

    HSKモジュラータイプベースホルダ

      タップ下孔用面取付ドリル

      タップ下孔用面取付ドリル

        調整ネジ(コレットチャック用)

        調整ネジ(コレットチャック用)

          主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」

          主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」

            メガナット(メガマイクロチャック用)

            メガナット(メガマイクロチャック用)

              ユキワ精工 スプリングコレット

              ユキワ精工 スプリングコレット

                スーパーG1チャック用振れ調整器ゼロダス

                スーパーG1チャック用振れ調整器ゼロダス

                  芯出しプレート“スケイタ”

                  芯出しプレート“スケイタ”

                    ニューストロング ドリルドリフト

                    ニューストロング ドリルドリフト

                      E 型 左回り切欠き型差込みブシュ

                      E 型 左回り切欠き型差込みブシュ

                        ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ

                        ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ

                          チャックハンドル JHシリーズ

                          チャックハンドル JHシリーズ

                            メーカー 田倉工具製作所 日研工作所 田倉工具製作所 聖和精機 MSTコーポレーション 大昭和精機 ユキワ精工 ユキワ精工 トラスコ中山 ニューストロング NTツール 大昭和精機 ユキワ精工
                            通常価格 14,743円 29,171円 3,961円 1,600円 2,532円 6,182円 10,170円 28,864円 2,570円 15,395円 4,940円 4,822円 700円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~  
                            内側テーパ MT4 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 113 - - - - - - - - - - - -
                            T(mm) 32 - - - - - - - - - - - -
                            B(mm) 65 - - - - - - - - - - - -

                            スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました