(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO シャーシーグリス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO シャーシーグリス

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
300円 ~ 24,820円  特別価格 
税込価格
330円 ~ 27,302円  特別価格 

自動車、建設機械のシャシー用グリース。【特長】・カルシウム石けん基で、極圧・耐...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
    黄褐色
  • 使用温度(℃):
    -10~80
  • 特長:
    カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TCG-80-2-1P

TCG-80-2-1P

CGC-160

CGC-160

グリス見本

グリス見本

製品の基本仕様・特長

  • 質量
    CGS-25:2.5kg
    CGS-160:16.0kg
    TCG-400:407g
    TCG-400-2:407g
    TCG-400-1P:407g
    TCG-80-1:80g
    TCG-80-1-1P:80g
    TCG-80-2:80g
    TCG-80-2-1P:80g
  • 生産国:日本

図面

TCG80-1/TCG80-2

TRUSCO シャーシーグリス TCG80-1/TCG80-2図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO シャーシーグリス 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

種類
材質
ちょう度
JANコード
トラスココード
容量(kg)
質量(g)
材質1
ちょう度番号(JIS)
用途
発注単位(本)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鉱物油
-
4989999446029
123-0930
-
2700
主成分:鉱物油
1号
車輌の下回りのグリス給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
1
1缶(2.5kg)
10

10個

3,728円

2,579

( 2,837円 )

4日目

鉱物油
No.1
4989999446036
123-0948
16.0
17500
主成分:鉱物油
1号
車輌の下回りのグリス給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
1
1缶(16kg)
10

1個

24,820円

18,270

( 20,097円 )

1日目

ジャバラ
鉱物油、カルシウム石けん
-
4989999202090
415-4959
-
80.000
主成分:鉱物油、カルシウム石けん
1号
車輌の下回りのグリス給油箇所に。
30
1本(80g)
10

30個

300( 330円 )

1日目

ジャバラ
鉱物油、カルシウム石けん
-
4989999202038
415-4894
-
80.000
主成分:鉱物油、カルシウム石けん
1号
車輌の下回りのグリス給油箇所に。
1
1本(80g)
10

10個

351( 386円 )

2日目

ジャバラ
鉱物油、カルシウム石けん
-
4989999202106
415-4967
-
80.000
主成分:鉱物油、カルシウム石けん
2号
車輌の下回りのグリス給油箇所に。
30
1本(80g)
10

30個

300( 330円 )

1日目

ジャバラ
鉱物油、カルシウム石けん
-
4989999202045
415-4908
-
80.000
主成分:鉱物油、カルシウム石けん
2号
車輌の下回りのグリス給油箇所に。
1
1本(80g)
10

10個

351( 386円 )

1日目

ジャバラ
鉱物油
-
4989999446043
123-0921
-
380
主成分:鉱物油
1号
車輌の下回りのグリス給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
20
1本(370g)
10

20個

626( 689円 )

1日目

ジャバラ
鉱物油
-
4989999180695
409-8846
-
380
主成分:鉱物油
1号
車輌の下回りのグリス給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
1
1本(370g)
10

10個

720( 792円 )

1日目

ジャバラ
鉱物油
-
4989999019131
356-5629
-
380
主成分:鉱物油
2号
車輌の下回りのグリス給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
20
1本(370g)
10

20個

626( 689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車、建設機械のシャシー用グリース。
【特長】
・カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプ。
・使用温度範囲(目安):-5~+80℃。
【用途】
・車輌の下回りのグリス給油箇所、車輌シャシーなど軽荷重部位に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO シャーシーグリス

TRUSCO シャーシーグリス

    TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

    TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

      TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

      TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

        TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

        TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

          TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

          TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

            TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

            TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

              TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

              TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

                ミスミ リチウム万能グリス

                ミスミ リチウム万能グリス

                  ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス

                  ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス

                    TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

                    TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

                      TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                      TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                        レア(大型軸受)

                        レア(大型軸受)

                          マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)

                          マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 協同油脂 協同油脂
                            通常価格 300円 720円 960円 840円 1,156円 360円 840円 5,841円 6,881円 395円 395円 3,275円 3,343円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            耐水性 × - - - -
                            耐熱性
                            耐寒性 × × -
                            黄褐色 黄褐色 クリーム クリーム 淡褐色 クリーム - - - -
                            使用温度(℃) -10~80 -10~80 -15~130 -15~130 -15~150 -15~130 -15~130 - - -10~130 -20~200 - -

                            TRUSCO シャーシーグリスのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            機械
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/11
                            機械のグリスアップに使用します。
                            いつも、TOUSCOかAZのシャーシーグリスを使用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見有難うございます。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動部のグリスアップ
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/15
                            細かいギア歯、チェーン等のグリスアップに使用。ハケ塗でも塗りやすいちょう度1。次回も購入予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動部へのグリス補充
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/27
                            部品の潤滑、補充に使用しているが特に不具合も発生しておらず、
                            コストパフォーマンスにも優れているので継続して購入している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑、給油様に万能グリースとして
                            評価 4.0満足度:4.02016/04/21
                            部品の潤滑、給油部への補給に最適。
                            グリースガンに取り付けられるし、そのまま手に取り部品の潤滑に使用できるし万能グリースとしては申し分無し。

                            極条件(高温、低温)等でなければ通常の雰囲気範囲内では性能、コストパフォーマンスは抜群です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用できるグリスガンはどういう物がありますか?
                            A
                            品番TGS-140 グリスガンがあります。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました