(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,296円 ~ 33,719円  特別価格 
税込価格
19,026円 ~ 37,091円  特別価格 

加工性・耐腐敗性に優れた水溶性切削液。【特長】・水に希釈すると乳白色タイプの水...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 色:
    乳白色
  • 材質1:
    主成分:精製鉱物油
  • 使用倍率(切削):
    10~30倍
  • 用途:
    マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。複合加工機。
  • 特長:
    鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。
  • 仕様:
    エマルション型
  • 内容量:
    1缶(18L)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

重切削の領域まで使用できる水溶性切削液

特長

  • 鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解する

用途

  • マシニングセンター、NC旋盤、フライス加工、複合加工機

製品特性

MC-5E
  • 汎用タイプのエマルション型水溶性切削液
  • 安定した乳化性能に加え、水溶性の持つ適度な潤滑力と強力な冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮する
MC-11E
  • 銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液
  • 緑青の発生も少なくなる
  • 環境問題に配慮し、手荒れの少ない、人体に優しい製品
MC-15E
  • 鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション
  • 耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適している
MC-16E
  • 消泡性に優れたエマルション
  • 抗菌性成分配合により長期間腐敗もなく、環境に優しい製品
  • 特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上する
  • 高圧使用のマシニングセンター、 NC旋盤に適している
MC-18E
  • 植物系油脂を使用することで潤滑性能に優れ、環境に優しい
  • 混入油をすばやく分離させるため、長期間腐敗せず、液寿命が長い
  • エマルションとしてはベタ付きが少なく、アルミ・ステンレス加工に適している
MC-36E
  • 消泡性に優れ潤滑性にも優れた重切削用エマルション
  • 硫黄系極圧剤と特殊油性剤の潤滑効果により、タップ・リーマ加工にも使用できる切削液
  • 重切削の高圧マシニングセンター、NC旋盤に適している

製品仕様

品番容量
(L)
質量
(kg)
pH
(20倍液)
使用倍率
切削研削
MC-5E乳白色1816.79.010~30倍
MC-11E乳白色1817.09.810~30倍
MC-15E乳白色1816.09.210~30倍
MC-16E乳白色1817.69.510~30倍20~40倍
MC-18E乳白色1817.58.710~30倍20~40倍
MC-36E乳白色1817.89.610~30倍
  • 材質 主成分:精製鉱物油
  • 生産国:日本

使用方法・使用事例

使用例

使用例

使用方法

水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型) 使用例2 水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型) 使用例3
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(L)
pH(20倍液)
使用倍率(研削)
特性
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999451009
123-0191
16700.0
18
9.0
-
汎用タイプのエマルション型水溶性切削液。安定した乳化性能に加え、水溶性の持つ適度な潤滑力と強力な冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。
1缶(18L)
10

1個

17,296( 19,026円 )

1日目

-

4989999451115
243-8780
17000.0
-
9.8
-
銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し、手荒れの少ない、人体に優しい製品です。
1缶(18L)
10

1個

25,291( 27,820円 )

4日目

4989999232400
432-9562
16000.0
18
9.2
-
鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤マシニングセンターに適しています。
1缶(18L)
10

1個

20,271( 22,298円 )

2日目

-

4989999451092
243-8798
17600.0
18
9.5
20~40倍
消泡性に優れたエマルション。抗菌性成分配合により長期間腐敗もなく、環境に優しい製品です。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
1缶(18L)
10

1個

30,660( 33,726円 )

1日目

4989999451153
286-8237
17500.0
-
8.7
20~40倍
植物系油脂を使用することで潤滑性能に優れ、環境に優しい。混入油をすばやく分離させるため、長期間腐敗せず、液寿命が長い。エマルションとしてはベタ付きが少なく、アルミ・ステンレス加工に適しています。
1缶(18L)
10

1個

30,718( 33,790円 )

1日目

-

4989999451108
243-8801
17800.0
-
9.6
-
消泡性に優れ潤滑性にも優れた重切削用エマルション。硫黄系極圧剤と特殊油性剤の潤滑効果により、タップ・リーマ加工にも使用できる切削液です。重切削の高圧マシニングセンター、NC旋盤に適しています。
1缶(18L)
10

1個

33,719円

30,347

( 33,382円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加工性・耐腐敗性に優れた水溶性切削液。
【特長】
・水に希釈すると乳白色タイプの水溶性切削液。
・耐腐敗性・加工性に優れ、重切削加工にも最適。
【用途】
・複合加工機、NC旋盤、マシニングセンター、フライス、帯鋸、丸鋸、ボール盤等の金属加工に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

    水溶性切削液 メタルカット(ソリュブル油性型)

    水溶性切削液 メタルカット(ソリュブル油性型)

      水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

      水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

        植物性切削油“サスがレボー”

        植物性切削油“サスがレボー”

          切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

          切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

            高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

            高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

              切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

              切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

                水性切削液 / 水性研削液

                水性切削液 / 水性研削液

                  水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

                  水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

                    エクスカリバ― クーラントフレッシュ

                    エクスカリバ― クーラントフレッシュ

                      1.0L  磁気ボール盤用切削液(水溶性)

                      1.0L 磁気ボール盤用切削液(水溶性)

                        水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                        水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                          水溶性研削液 GRV-10908  18L

                          水溶性研削液 GRV-10908 18L

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 レプコ 住鉱潤滑剤 ミスミ 住鉱潤滑剤 ミスミ ユシロ化学 ミスミ エスコ ミスミ コスモステクノ・コーポレーション
                            通常価格 17,296円 20,404円 20,304円 2,646円 2,529円 9,570円 36,900円 13,050円 20,790円 11,371円 2,849円 21,989円 12,080円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目   4日目   3日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 液状 液状 液状 - ペースト 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状
                            性質 水溶性 水溶性 水溶性 油性 難切削 水溶性 不水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性
                            乳白色 半透明 透明 - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:精製鉱物油 主成分:合成潤滑剤 主成分:合成潤滑剤 - - - - - - - - - -
                            使用倍率(切削) 10~30倍 10~30倍 - - - - - - - - - - -

                            水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            NC旋盤、マシニングに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            NC旋盤、マシニングに使用しています。販売店からの推薦で購入して以来、長年使用しています。ミスミで購入すると価格が安いから良いです。攪拌して入れているので良くなじみます。耐腐敗性にも優れていると思います。納期は翌日または翌々日には届くので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水溶性切削液の寿命はどれくらいですか。
                            A
                            濃度が適正でも錆や腐敗がある時やPHが下がったり外観変化が著しい場合。
                            使用条件によっても違いますが、概ね2年位での更液をお奨めしています。

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました