(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PU薄手手袋(エンボス加工)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PU薄手手袋(エンボス加工)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,157円 ~ 1,349円
税込価格
1,273円 ~ 1,484円

革より柔らかい新素材を使用した、合成皮革手袋。【特長】・革より柔らかい新素材を...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    手の平コート
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 材質1:
    手のひら部:ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
  • 材質2:
    手甲部:ポリエステル
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • 内容量:
    1双

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

内装工事、建築土木、重機運転に最適なPU薄手手袋

ブラック

ブラック

  • 革より柔らかい新素材を使用し、しっかり手にフィット。
  • 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができる。
  • エンボス加工を施し、グリップ性に優れる。
  • 袖口マジック式。

製品仕様

イエロー

イエロー

グレー

グレー

使用例

使用例

品番サイズ全長
(cm)
手のひら周り
(cm)
中指長さ
(cm)
質量
(g)
TPUM-B-SブラックS21.018.58.040
TPUM-B-MブラックM21.519.08.545
TPUM-B-LブラックL22.520.08.850
TPUM-B-LLブラックLL23.521.09.255
TPUM-G-SグレーS21.018.58.040
TPUM-G-MグレーM21.519.08.545
TPUM-G-LグレーL22.520.08.850
TPUM-G-LLグレーLL23.521.09.255
TPUM-Y-SイエローS21.018.58.040
TPUM-Y-MイエローM21.519.08.545
TPUM-Y-LイエローL22.520.08.850
TPUM-Y-LLイエローLL23.521.09.255
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
ブラック
4989999133790
400-4680
20
22.5
8.8
50
1双

1個

1,157( 1,273円 )

1日目

LL
ブラック
4989999133806
400-4698
21
23.5
9.2
55
1双

1個

1,157( 1,273円 )

2日目

M
ブラック
4989999133813
400-4701
19
21.5
8.5
45
1双

1個

1,157( 1,273円 )

1日目

S
ブラック
4989999176087
408-9715
18.5
21
8
40
1双

1個

1,349( 1,484円 )

1日目

L
グレー
4989999133820
400-4710
20
22.5
8.8
50
1双

1個

1,349( 1,484円 )

1日目

LL
グレー
4989999133837
400-4728
21
23.5
9.2
55
1双

1個

1,157( 1,273円 )

1日目

M
グレー
4989999133844
400-4736
19
21.5
8.5
45
1双

1個

1,349( 1,484円 )

1日目

S
グレー
4989999176094
408-9723
18.5
21
8
40
1双

1個

1,349( 1,484円 )

1日目

L
OD
4989999335651
487-9538
20
22.5
8.8
50
1双

1個

1,349( 1,484円 )

1日目

LL
OD
4989999335668
487-9546
21
23.5
9.2
55
1双

1個

1,349( 1,484円 )

1日目

M
OD
4989999335675
487-9554
19
21.5
8.5
45
1双

1個

1,349( 1,484円 )

1日目

S
OD
4989999335682
487-9562
18.5
21
8
40
1双

1個

1,349( 1,484円 )

1日目

L
イエロー
4989999133851
400-4744
20
22.5
8.8
50
1双

1個

1,349( 1,484円 )

1日目

LL
イエロー
4989999133868
400-4752
21
23.5
9.2
55
1双

1個

1,349( 1,484円 )

1日目

M
イエロー
4989999133875
400-4761
19
21.5
8.5
45
1双

1個

1,349( 1,484円 )

1日目

S
イエロー
4989999176100
408-9731
18.5
21
8
40
1双

1個

1,349( 1,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

革より柔らかい新素材を使用した、合成皮革手袋。
【特長】
・革より柔らかい新素材を使用し、しっかり手にフィット。
・柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業できる。
・エンボス加工を施し、グリップ性に優れる。
・洗濯が可能で素早く乾き、色落ちもしない。
・薄手タイプの為、作業性がアップ。
・袖口マジック式。
【用途】
・配電工事、建築土木作業、重機の運転に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PU薄手手袋(エンボス加工)

PU薄手手袋(エンボス加工)

    PU厚手手袋(エンボス加工)

    PU厚手手袋(エンボス加工)

      マジック式手袋豚本革製

      マジック式手袋豚本革製

        袖口ゴムタック式手袋

        袖口ゴムタック式手袋

          羊革手袋 セイバーNo.75 白

          羊革手袋 セイバーNo.75 白

            豚革クレストマジック手袋

            豚革クレストマジック手袋

              マジック式革手袋 当て付タイプ

              マジック式革手袋 当て付タイプ

                TRUSCO 合皮グローブ“PU迷彩手袋”

                TRUSCO 合皮グローブ“PU迷彩手袋”

                  豚革クレスト甲メリマジック手袋

                  豚革クレスト甲メリマジック手袋

                    ペンギンエースピッグ甲メリ

                    ペンギンエースピッグ甲メリ

                      マジック式手袋(裏地付タイプ)

                      マジック式手袋(裏地付タイプ)

                        人工皮革手袋スパークス指切

                        人工皮革手袋スパークス指切

                          牛本革手袋 トレーラーマジック

                          牛本革手袋 トレーラーマジック

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シモン 南村製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 南村製作所 ペンギンエース トラスコ中山 川西工業 ホーケン
                            通常価格 1,157円 1,218円 1,294円 734円 4,650円 1,092円 1,517円 1,350円 1,078円 916円 1,380円 1,058円 2,565円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   7日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン 革手 革手 革手 革手 革手 すべり止め 革手 革手 革手 革手 -
                            仕様 手の平コート 手の平コート - - - - - - 背抜き 背抜き - 背抜き -
                            革手袋種類 合成皮革 合成皮革 表革 床革 表革 表革 表革 合成皮革 表革 床革 表革 人工皮革 -
                            厚さ(mm) 0.5 0.7 0.6 1.2 - - 0.6 0.7 - - 1.2 - -

                            PU薄手手袋(エンボス加工)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            作業用として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/30
                            細かい作業もするので薄手の手袋がほしかったので重宝しそうです。
                            耐久性は使用し続けないとまだわからないので☆4個

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気・機械組付け作業
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/17
                            Sサイズですが中指の長さが8cmとあったので少し余りが出てちょうどよいと思って購入しました。商品毎の誤差はあるかもしれませんが実際には7.5cmしかなくパツパツでした。手を握ると指先が窮屈です。
                            太さは太目で私の場合中指太さ約φ19程で少しがばっとしています。
                            物を持った際滑り止め効果はありますが指太さが太目ですので中で少し指が遊びます。
                            手の甲と指の上面(手の甲)側に伸縮素材を使っているので太さはもう少し細めでもいいのかと思います。長さ方向は伸び様がないので寸法通りに作って頂ければなおよいのかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            はい、できます。

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました