(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 オイル331(内綿付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革手袋 オイル331(内綿付)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,282円
税込単価
1,410円

牛床皮オイル加工で内綿マジック付きの手袋。【特長】・耐久性、耐熱性に優れ、特殊...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • 革手袋種類:
    床革
  • トラスココード:
    422-7174
  • JANコード:
    4952558533409
  • 質量(g):
    180
  • 材質1:
    オイル加工牛床革
  • 手のひら周り(cm):
    11.0
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 材質2:
    インナー:綿布
  • 特長:
    内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適しています。直接手が皮に触れる部分が少なく敏感肌の方に最適です。
  • 用途:
    建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。
  • 厚み:
    1.3mm
  • 掌部:
    オイル加工牛床革
  • インナー:
    綿布
  • 内容量:
    1双

Loading...

オイル331 オイル内綿マジックの主な概要について

内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適した手袋

内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適した手袋

仕様

  • 品名:オイル331
  • 通称名:オイル内綿マジック付
  • 主素材:牛床皮
  • サイズ:L
  • ブランド:FGC
  • 特徴:内綿付、洗濯可能
  • 素材:洗える牛床皮

この商品の特長について

手袋内部にメリヤスを装着 汗を吸い取り、肌触りサラサラ。

手袋内部にメリヤスを装着

汗を吸い取り、肌触りサラサラ。

水濡れOK ウォッシャブルタイプ、洗濯可能で何度でも洗える。

水濡れOK

ウォッシャブルタイプ、洗濯可能で何度でも洗える。

  • ※ 強く絞らないで下さい。
FGC 個人ユーザーから大口ユーザー向けに開発。経済性を追求して合理的な価格を実現したブランド。

FGC

個人ユーザーから大口ユーザー向けに開発。経済性を追求して合理的な価格を実現したブランド。

この商品の使用上の注意

  • 体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。
  • 異常を感じたら、ご使用をおやめ下さい。
  • 染色した手袋は、色が手に付いたり、他の品物に転写する場合があるのでご注意下さい(特に雨、汗、油、水等) 。
  • 薬品、溶剤、油類等、人体に有害な品物の取り扱いにはご使用にならないで下さい。
  • 80℃以上の品物には直接触れないで下さい。
  • 火に近付けると手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
  • 溶接の火花には充分ご注意下さい。
  • 鋭利な品物に直接触れると、手を傷つける危険があるのでご注意下さい。
  • 回転部分を伴う機械では手をはさむ危険があるのでご注意下さい。
  • 電気に対して絶縁性はありませんのでご注意下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5334

1双

1個

1,282( 1,410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

牛床皮オイル加工で内綿マジック付きの手袋。
【特長】
・耐久性、耐熱性に優れ、特殊なめし皮(オイル皮)使用で、柔らかく作業性が抜群。
・乾いても硬くならず、色落ちしない。
・内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適している。
・直接手が皮に触れる部分が少なく敏感肌の方におすすめ。
【用途】
・重機運転、荷役運送、建築、溶接、プレス、日曜大工、家庭園芸、農林業等のハードワークに利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 オイル331(内綿付)の型番5334のページです。
型番5334に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 オイル331(内綿付)

牛床革手袋 オイル331(内綿付)

    牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

    牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

      牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068

      牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068

        合皮手袋 ピーユー・キング  ホワイト×グレー

        合皮手袋 ピーユー・キング ホワイト×グレー

          合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37)

          合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37)

            牛床革手袋 内縫い 107BH

            牛床革手袋 内縫い 107BH

              5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

              5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

                合成皮革手袋 SC-705 シンクログリップ

                合成皮革手袋 SC-705 シンクログリップ

                  TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

                  TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

                    牛床革背縫い手袋 107AAA

                    牛床革背縫い手袋 107AAA

                      BF-102 ブレイクフィット

                      BF-102 ブレイクフィット

                        牛本革手袋 F-801

                        牛本革手袋 F-801

                          袖口ゴムタック式手袋

                          袖口ゴムタック式手袋

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ おたふく手袋 おたふく手袋 シモン 5.11 富士グローブ トラスコ中山 シモン 富士グローブ 富士グローブ トラスコ中山
                            通常価格 1,282円 1,302円 1,242円 881円 1,184円 847円 5,060円 1,163円 1,076円 1,097円 1,832円 1,050円 734円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   2日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐切創 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 ポリウレタン ポリウレタン 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            サイズ フリー フリー - - - フリー - - - フリー - - フリー
                            革手袋種類 床革 床革 人工皮革 合成皮革 合成皮革 床革 人工皮革 合成皮革 床革 床革 表革 表革 床革
                            トラスココード 422-7174 422-7247 - - - - - - - - - - -

                            牛床革手袋 オイル331(内綿付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか。
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました