(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,637円
税込価格
2,901円

導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋。【特長】・耐溶剤性があり、導電性を付与...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    1.75(裏地含)
  • 全長(cm):
    26.0
  • 表地:
    ポリウレタン
  • 裏地:
    ウーリーナイロン、導電繊維
  • 電気抵抗値:
    1×10の3乗~1×10の7乗Ω(耐電手袋ではなく、電気を通します。)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ダイローブ300WNの外観

ダイローブ300WNの外観

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブ300WNの寸法図

ダイローブ300WNの寸法図

サイズABCDEF
Lw2601381258241119
LL2601391258341132
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。
  • ※ Fは手の平周りを示す。
  • ※ 指の太さEは指の中央付近。
  • ※ B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
325-5859
26.4
8.2
124
1双

1個

2,637( 2,901円 )

1日目

LW
325-5867
23.8
8.3
118
1双

1個

2,637( 2,901円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋。
【特長】
・耐溶剤性があり、導電性を付与している。静電気対策用手袋。
・強度の高いウーリーナイロンを混紡して物性強度を高めた。
・使用可能溶剤 : アセトン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、酢酸エチルなど。
・表面粒子で滑りに強く、裏地にウーリーナイロンを使用したハードワーク向けの手袋。
・ゴム特有の臭いがせず快適。手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。
・手袋だけでは導電効果がないので、静電気対策された環境で使用。
【用途】
・静電気対策を必要とする自動車関連・石油精製・繊維・製紙・印刷・化学工業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

    ダイローブ300 アークレス

    ダイローブ300 アークレス

      649 ビニスターW耐油&制電

      649 ビニスターW耐油&制電

        耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07

        耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07

          耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

          耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

            静電気対策用手袋 ダイローブ3000

            静電気対策用手袋 ダイローブ3000

              耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

              耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                  ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

                  ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

                    耐薬手袋 ビューティーあつ手

                    耐薬手袋 ビューティーあつ手

                      耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

                      耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

                        静電気対策用手袋 ダイローブH4

                        静電気対策用手袋 ダイローブH4

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ ダンロップ ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン ダイヤゴム ミドリ安全
                            通常価格 2,637円 2,724円 745円 871円 386円 2,790円 1,519円 4,387円 848円 384円 608円 904円 4,007円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 静電気防止 静電気防止 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン 塩化ビニール その他 天然ゴム ポリウレタン - ポリウレタン ニトリルゴム 天然ゴム すべり止め ポリウレタン すべり止め
                            ブラック ブラック - - - ブラック - - - - - ブラック -
                            厚さ(mm) 1.75(裏地含) 1.05(裏地含) - - - 1(裏地含) - - - - - 0.1 -
                            全長(cm) 26.0 26.0 - - - 26.0 - - - - - 30.0 -

                            静電気対策用手袋 ダイローブ300WNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
                            A
                            使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました