(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム張り手袋クロベエ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム張り手袋クロベエ

通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

【特長】・編み手袋にゴムシートを貼った強力タイプのゴム張り手袋です・親指股から...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ゴム張り
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ブラック
  • トラスココード:
    217-2917
  • 質量(g):
    110
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 厚み(mm):
    3
  • 仕様2:
    抗菌防臭加工
  • 手袋部:
    アクリル20%、ポリエステル47%、ナイロン33%
  • すべり止め部:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1双

Loading...

製品仕様

  • サイズ:フリー
  • 素材 手袋:アクリル20%・ポリエステル47%・ナイロン33%、すべり止め:天然ゴム(ラテックス)
  • 色:ブラック
  • 全長:24.5cm
  • 手のひら周り:24.0cm
  • 中指長さ:8.0cm
  • 厚み:3mm
  • 質量:107g
外観

外観

使用例

使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

122GX

1双
10

1個

760( 836円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編み手袋にゴムシートを貼った強力タイプのゴム張り手袋です
・親指股から人さし指にかけてゴムシートを2重張りにして強化しています
・7ゲージ手袋を使用した、強力仕上げ
・抗菌防臭加工を施し清潔、快適に作業が可能
【用途】
・重作業、荷物の運搬に最適
・運送業・倉庫業・機械作業・土木建設業・農業などに最適
・運輸/鉄筋/ブロック/土木建設/重量物取り扱いなど

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴム張り手袋クロベエの型番122GXのページです。
型番122GXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム張り手袋クロベエ

ゴム張り手袋クロベエ

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

      ゴム引き手袋 ダンク(10双入)

      ゴム引き手袋 ダンク(10双入)

        背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

        背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

          デルタグリッププラス

          デルタグリッププラス

            メーカー アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業
            通常価格 760円 418円 3,592円 438円 459円
            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
            使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用
            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
            仕様 ゴム張り 背抜き ゴム張り 背抜き 背抜き
            サイズ フリー - - - -
            ブラック - - レッド -

            ゴム張り手袋クロベエのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました