(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
50,575円 ~ 81,655円
税込価格
55,633円 ~ 89,821円

【特長】・形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。・I形鋼のようなフェースの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    横吊りクランプ
  • 特長:
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
  • 用途:
    形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
  • 仕様:
    ラッチ式ロック装置付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2~1
3
25
394-0608
283
67
138
5600.0
25
1台
10

1個

81,655( 89,821円 )

1日目

0.07~0.35
2
16
394-0616
177
37
82
1400.0
22
1台
10

1個

50,575( 55,633円 )

1日目

0.1~0.5
3
20
394-0624
225
45
110
2900.0
25
1台
10

1個

67,495( 74,245円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。
・I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
【用途】
・形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

    横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

    横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

      横つり用クランプ G型

      横つり用クランプ G型

        横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

        横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

          スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

          スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

            縦つり専用クランプ S型

            縦つり専用クランプ S型

              縦つり用クランプ SL型

              縦つり用クランプ SL型

                横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

                横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

                  縦つり用無傷クランプ NNE2型

                  縦つり用無傷クランプ NNE2型

                    横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                    横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                      押出成型板吊クランプ

                      押出成型板吊クランプ

                        縦つり用クランプ RS型

                        縦つり用クランプ RS型

                          コンクリート製品用つりクランプ ECC型

                          コンクリート製品用つりクランプ ECC型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 50,575円 73,511円 79,108円 90,868円 36,936円 70,867円 64,413円 59,338円 96,072円 46,485円 56,063円 111,333円 47,667円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   4日目   4日目~   4日目   1日目   5日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 横吊りクランプ - - - - - - - 縦吊りクランプ 横吊りクランプ パネル吊りクランプ - -
                            特長 形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ラッチ式ロック装置付 - - - - - - - 無傷 - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鋼材の運搬に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/11
                            1個持っておくとすごく便利です。結構丈夫で、まあ、壊れることは少ないかと思います。傷がついてはいけない物はつらないように。痕が付きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました