(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム 静電気除去リストバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カスタム 静電気除去リストバンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,071円
税込単価
2,278円

防静電リストストラップ(AS-101)。【特長】・グランドコード付のリストスト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リストストラップ
  • 仕様:
    バナナプラグ・ワニ口クリップ付
  • グランドコード長さ(m):
    1.8
  • コード全長(cm):
    43
  • コイル部長さ(cm):
    16
  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4983621880069
  • トラスココード:
    295-4656
  • 質量(g):
    23.000
  • 材質1:
    リストバンド:ポリエステル(外側)、ステンレス繊維(内側)
  • 材質2:
    グランドコード被覆:ポリウレタン
  • 材質3:
    グランドコード芯線:銅
  • 材質4:
    プラグ:鉄(ニッケルメッキ)
  • コード有無:
  • 用途:
    半導体工場での静電気除去。(製造・検査)
  • 内容量:
    1個

型番

AS-106-6 解除

Loading...

グランドコード付の防静電リストストラップの特長

商品参考図

商品参考図

-AS-101-6AS-101-10
バンドサイズ約2×23cm
スナップ径7mm
バンド重量約7.8g
グランドコード1MΩ抵抗内蔵
グランドコード長・重量約1.8m、約23g約3.0m、約31g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-106-6

1個

1個

2,071( 2,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防静電リストストラップ(AS-101)。
【特長】
・グランドコード付のリストストラップ。
・バンドは面ファスナー式で脱着が便利。
・1MΩ(オーム)抵抗内蔵型。
【用途】
・精密電気機器製造工場等での静電気による製品や部品の損傷防止として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カスタム 静電気除去リストバンドの型番AS-106-6のページです。
型番AS-106-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスタム 静電気除去リストバンド

カスタム 静電気除去リストバンド

    静電気除去アンクルストラップ

    静電気除去アンクルストラップ

      リストストラップ F-153

      リストストラップ F-153

        静電気除去サービスキット(メンテナンス用)

        静電気除去サービスキット(メンテナンス用)

          リストストラップ ZC-50

          リストストラップ ZC-50

            カスタム 導電性フットストラップ

            カスタム 導電性フットストラップ

              静電気除去リストバンド コードレス

              静電気除去リストバンド コードレス

                帯電防止用リストストラップ

                帯電防止用リストストラップ

                  リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

                  リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

                    布製リストストラップ 長さ調整機能付き

                    布製リストストラップ 長さ調整機能付き

                      アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1

                      アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1

                        リストストラップ F-152/F-154-1

                        リストストラップ F-152/F-154-1

                          メーカー カスタム カスタム ホーザン カスタム エンジニア カスタム アズワン エクソー アズワン DESCO JAPAN DESCO JAPAN ホーザン
                          通常価格 2,071円 1,131円 790円 6,019円 1,768円 1,480円 3,176円 1,520円 3,430円 3,110円 1,248円 840円
                          通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~  
                          商品タイプ リストストラップ フットストラップ リストストラップ 静電気対策メンテナンス用マット リストストラップ フットストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ
                          仕様 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 - - - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 - その他 ワニ口クリップ付 バナナプラグ・ワニ口クリップ付 バナナプラグ - -
                          グランドコード長さ(m) 1.8 1.8 - - 1.8 - - - - - - -
                          コード全長(cm) 43 - - - 100 - - - - 183 - -
                          コイル部長さ(cm) 16 - - - 19 - - - - - - -

                          カスタム 静電気除去リストバンドのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          試作作業用
                          評価 4.0満足度:4.02020/03/10
                          作業用の故障交換用の予備として購入。
                          直ぐ納品されたので助かった。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 放電部の上に洋服などが被っても正常に動作しますか?
                          A
                          放電部に障害物が有る場合は性能が落ちる事が考えられます。
                          Q リストストラップは洗えますか?
                          A
                          導電部の導電繊維が落ちてきますので、洗濯できません。

                          リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました