(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム 導電性フットストラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カスタム 導電性フットストラップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,480円 ~ 2,021円
税込価格
1,628円 ~ 2,223円

太い導電繊維が入っているので導電性に優れている。【特長】・AS-201:1MΩ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フットストラップ
  • 抵抗値(MΩ):
    1
  • 用途:
    半導体工場での作業。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

太い導電繊維が入っているので導電性に優れているフットスラップの特長

静電気除去フットストラップ:関連画像

商品画像(AS-201)
かかと部分と接地面部はコーティングラバー仕様

静電気除去フットストラップ:関連画像

商品画像(AS-202)
かかと部分は伸縮性の高いナイロンゴム仕様。接地部分はコーティングラバー仕様

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
他色
4983621880168
295-4672
27.000
ゴム
1個

1個

1,480( 1,628円 )

1日目

他色
4983621880182
297-6897
28.000
ゴム
1個

1個

1,548( 1,703円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラック
4983621880199
295-4702
59.000
-
1個

1個

2,021( 2,223円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

太い導電繊維が入っているので導電性に優れている。
【特長】
・AS-201:1MΩ(オーム)抵抗内蔵型。
・かかと部分と接地面部はコーティングラバー仕様。
・AS-202:1MΩ(オーム)抵抗外付型。
・かかと部分は伸縮性の高いナイロンゴム仕様。接地部分はコーティングラバー仕様。
【用途】
・精密電気機器製造工場等での静電気による製品や部品の損傷防止として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスタム 導電性フットストラップ

カスタム 導電性フットストラップ

    アジャスタブルリストストラップ 2324R

    アジャスタブルリストストラップ 2324R

      帯電防止用リストストラップ

      帯電防止用リストストラップ

        帯電防止用リストストラップ 442B

        帯電防止用リストストラップ 442B

          カスタム 静電気除去リストバンド

          カスタム 静電気除去リストバンド

            リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

            リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

              リストストラップ ZC-50

              リストストラップ ZC-50

                リストストラップ WS-11/WS-12

                リストストラップ WS-11/WS-12

                  シリコンリストストラップ

                  シリコンリストストラップ

                    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

                    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー

                      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

                      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

                        アンクルストラップ F-142

                        アンクルストラップ F-142

                          メーカー カスタム DESCO JAPAN エクソー 白光 カスタム アズワン エンジニア goot(太洋電機産業) ブラストン アズワン アズワン ホーザン
                          通常価格 1,480円 4,066円 1,520円 1,699円 2,071円 2,490円 1,768円 2,072円 4,019円 3,430円 3,560円 1,070円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                          商品タイプ フットストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - リストストラップ リストストラップ -
                          抵抗値(MΩ) 1 - - - - - - - - - - -
                          用途 半導体工場での作業。 - - - 半導体工場での静電気除去。(製造・検査) - - - - - - -
                          内容量 1個 - - - 1個 - - - - - - -

                          カスタム 導電性フットストラップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 放電部の上に洋服などが被っても正常に動作しますか?
                          A
                          放電部に障害物が有る場合は性能が落ちる事が考えられます。
                          Q フットスラップは洗えますか?
                          A
                          導電部の導電繊維が落ちてきますので、洗濯できません。

                          リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました