(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドル昇降式作業台用側面パネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドル昇降式作業台用側面パネル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,939円
税込単価
12,033円

【特長】・パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 奥行 (mm):
    25
  • 高さ (mm):
    250
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    側面パネル
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4989999584684
  • トラスココード:
    456-1406
  • 幅寸法(mm):
    490
  • 質量(g):
    1850.0
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 仕様:
    パンチング穴10mm角の25mmピッチ
  • 仕様2:
    適合作業台TFKSS-0960・TFKSS-0960C75
  • 仕様3:
    適合取付金具TFKS-K(2個)
  • 内容量:
    1枚

型番

TFKSP-250 解除

Loading...

図面

TFKSP-250

ハンドル昇降式作業台用側面パネル 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFKSP-250

1枚

1個

10,939( 12,033円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
・オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が見える化でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。
・天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
【用途】
・軽量作業用テーブル“TFKSS型”用オプション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドル昇降式作業台用側面パネルの型番TFKSP-250のページです。
型番TFKSP-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドル昇降式作業台用側面パネル

ハンドル昇降式作業台用側面パネル

    エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MM

    エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MM

      エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:20MM

      エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:20MM

        エアー昇降リフト(サンアップ) ボールキャスタータイプ

        エアー昇降リフト(サンアップ) ボールキャスタータイプ

          ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

          ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

            電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

            電動昇降式ワークデスク リノリューム天板

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

                軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

                  エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:45M

                  エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:45M

                    エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M

                    エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M

                      軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                      軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                        作業台オプションキャビネット

                        作業台オプションキャビネット

                          エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:30MM

                          エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:30MM

                            メーカー トラスコ中山 太陽工業 太陽工業 太陽工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 サカエ 太陽工業 太陽工業 サカエ サカエ 太陽工業
                            通常価格 10,939円 35,994円 35,994円 40,625円 10,253円 151,855円 34,048円 33,682円 87,427円 79,895円 59,799円 22,329円 41,244円
                            通常出荷日 8日目   14日目~   13日目~   18日目   8日目   9日目   3日目~   3日目~   18日目   18日目   3日目~   3日目   14日目~  
                            商品タイプ 昇降式作業台 - - - 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント -
                            奥行 (mm) 25 - - - 30 - - - - - 750 - -
                            高さ (mm) 250 - - - 162 650~1300 600~900 600~800 - - 725~925 - -
                            本体/オプション オプション - - - オプション 本体 本体 本体 - - 本体 オプション -
                            詳細タイプ 側面パネル - - - コンセント - - - - - - - -

                            ハンドル昇降式作業台用側面パネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました