(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベース

  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
1,876円
税込単価
2,064円

【用途】・レバーで磁力をON/OFFが可能・上面のM8(深さ7)を治具・機器の...

詳細情報を確認する

  • マグネット吸着力(N):
    800
  • ハンドル有無:
  • 吸着面:
    底面(V形)
  • 商品タイプ:
    マグネットベース
  • 幅(mm):
    50
  • 奥行(mm):
    60
  • 高さ(mm):
    55
  • 特長:
    レバーで磁力をON/OFFにすることが可能。上面のM8(深さ7)を利用して治具・機器の基台としてご利用できます。吸着面は、底面V・裹面凹になっており、用途に合わせ選定できます。

Loading...

製品特長・仕様

型番吸着力サイズ
MB-8D800NH55×W50×D60(ベースのみ)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-8D

1個

1,876( 2,064円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・レバーで磁力をON/OFFが可能
・上面のM8(深さ7)を治具・機器の基台としてご利用できます
・吸着面は、底面V・裏面凹になっており用途に合わせ選定できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベースの型番MB-8Dのページです。
型番MB-8Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース

マグネットベース

    マグネットベース ハンドル付

    マグネットベース ハンドル付

      定規おさえ

      定規おさえ

        ホルダーベース

        ホルダーベース

          ミニマグネットホルダ台

          ミニマグネットホルダ台

            ダイヤモンドドレッサー 保持用

            ダイヤモンドドレッサー 保持用

              マグネットベース 角

              マグネットベース 角

                手元微動送り付オンオフマグネット

                手元微動送り付オンオフマグネット

                  オンオフマグネット

                  オンオフマグネット

                    マグネットホルダ台

                    マグネットホルダ台

                      αマグネットホルダ ハンドル付 吸着力800N・1300N

                      αマグネットホルダ ハンドル付 吸着力800N・1300N

                        フレキシブルホルダ MPVシリーズ

                        フレキシブルホルダ MPVシリーズ

                          ねじ穴(5ヶ)付オンオフマグネット

                          ねじ穴(5ヶ)付オンオフマグネット

                            メーカー ニューストロング ミスミ 新潟精機(SK) テクノプラン ミスミ ミスミ ミスミ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ トラスコ中山 アズワン ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 1,876円 1,804円 6,109円 2,767円 1,731円 2,970円 4,818円 7,244円 2,883円 1,538円 4,369円 29,649円 10,302円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目  
                            マグネット吸着力(N) 800 - - - 300 588 - - - - - - 1000
                            ハンドル有無 - - - - -
                            吸着面 底面(V形) - 底面(V形) - - - 底面 - - - 底面(V形) / 後面 - -
                            商品タイプ マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース - マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース マグネットベース - マグネットベース
                            幅(mm) 50 50 50 - 30 50 - - - 50 50 - 50

                            マグネットベースのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 8件のレビュー
                            センサの取り付け
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/09
                            ハンドルで着磁、消磁できるのが便利です。
                            消磁した際に完全に磁力が消えるわけではないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            定盤で測定治具の固定
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/22
                            レバーがスムーズに動き、磁力も強いです。固定面も平なのでしっかり固定されます。使用頻度が多いので、やっぱりレバーなど動きがいい物は使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサの固定
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            センサの固定の際に使用しました。
                            ワンタッチでON、OFF出来て便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具製作
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/09
                            強度など必要なく、とにかく安価なマグネットベースが欲しかったので
                            見つかってよかったです。使用感は他メーカー品と遜色ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            レバーとして使用。
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/02
                            レバーとして使用しています。
                            簡単にON/OFFできるのでとても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました