(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドドレッサー 保持用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤモンドドレッサー 保持用

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,970円
税込単価
3,267円

マグネット吸着力:588N。・本体サイズ:60×50×55mm。・クランプ穴径...

詳細情報を確認する

  • マグネット吸着力(N):
    588
  • 幅(mm):
    50
  • 奥行(mm):
    60
  • 高さ(mm):
    55
  • 本体サイズ(mm):
    60×50×55
  • クランプ穴径(φmm):
    12
  • 質量(g):
    1100

型番

MGBS-DIA 解除

Loading...

商品奥行(L)幅(W)高(H)
MGBS-DIA605055
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGBS-DIA

1個

2,970( 3,267円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネット吸着力:588N。
・本体サイズ:60×50×55mm。
・クランプ穴径:φ12mm。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドドレッサー 保持用の型番MGBS-DIAのページです。
型番MGBS-DIAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドドレッサー 保持用

ダイヤモンドドレッサー 保持用

    ミニマグネットホルダ台

    ミニマグネットホルダ台

      小型マグネットベース [MMG-G]

      小型マグネットベース [MMG-G]

        マグネットホルダ台

        マグネットホルダ台

          フレキシブルホルダ MPVシリーズ

          フレキシブルホルダ MPVシリーズ

            ねじ穴(5ヶ)付オンオフマグネット

            ねじ穴(5ヶ)付オンオフマグネット

              マグネットベース 角

              マグネットベース 角

                マグネットベース

                マグネットベース

                  ホルダーベース

                  ホルダーベース

                    オンオフマグネット

                    オンオフマグネット

                      手元微動送り付オンオフマグネット

                      手元微動送り付オンオフマグネット

                        プッシュボタン式オンオフマグネット

                        プッシュボタン式オンオフマグネット

                          マグネットホルダ台 SB

                          マグネットホルダ台 SB

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アズワン ノガ・ウォーターズ ミスミ ニューストロング テクノプラン ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ 新潟精機(SK)
                            通常価格 2,970円 1,731円 3,498円 1,538円 29,649円 10,302円 4,818円 1,876円 2,767円 2,883円 7,244円 3,300円 2,453円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            マグネット吸着力(N) 588 300 196 - - 1000 - 800 - - - 170 -
                            幅(mm) 50 30 73 50 - 50 - 50 - - - 30 -
                            奥行(mm) 60 35 37 - - 75 - 60 - - - 30 -
                            高さ(mm) 55 35 - 55 - 55 - 55 - - - 30 -
                            本体サイズ(mm) 60×50×55 - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドドレッサー 保持用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            研磨機のトレッサ―用
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/06
                            研磨機の研削砥石のサイドトレッサ―用として使用しています。以前は手持ちでドレッシングしていましたが、危ないのでしっかりと固定できる、このダイヤモンドドレッサー保持機に天然ダイヤモンドドレッサー単石タイプを取り付けています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨機のトレッサ―用
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/06
                            研磨機の研削砥石のサイドトレッサ―用として使用しています。以前は手持ちでドレッシングしていましたが、危ないのでしっかりと固定できる、このダイヤモンドドレッサー保持機に天然ダイヤモンドドレッサー単石タイプを取り付けています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました