(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュパレット用コンテナバッグ網パレバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュパレット用コンテナバッグ網パレバッグ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,150円 ~ 5,214円
税込価格
5,665円 ~ 5,735円

網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用の網パレバッグ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    耐候剤入ポリプロピレン(PP)
  • 用途:
    網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用産廃の分別ゴミのゴミ袋として事現場・建築現場でのゴミ袋として。
  • 特長:
    長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

網パレットから部品やゴミがこぼれるのを防ぐ網パレット用コンテナバッグ

  • 材質:耐候剤入ポリプロピレン(PP)
  • 生産国:中国
品番適用サイズ
(mm)
質量
(kg)
YS-APB-10001000×800×850用1.93
YS-APB-12001200×1000×900用2.28
商品情報を表示

型番リスト

型番
適用サイズ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
適合サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000×800×850用
384-4188
4571163733648
1930.0
1000×800×850用
1枚

1個

5,214( 5,735円 )

1日目

1200×1000×900用
384-4196
4571163733655
2280.0
1200×1000×900用
1枚

1個

5,150( 5,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用の網パレバッグ。
【特長】
・長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面で作業性を向上。
・使​用​後​、​ゴ​ミ​袋​と​し​て​廃​棄​可​能​。
・​水​分​を​逃​が​す​た​め​の​ハ​ト​メ​穴​(​底​部​に​2​個​)​や​、​分​別​の​際​に​便​利​な​ネ​ー​ム​プ​レ​ー​ト​入​れ​付​き​。
・底​部​に​は​バ​ッ​グ​を​ひ​っ​く​り​返​す​際​に​便​利​な​フ​ッ​ク​ベ​ル​ト​が​付​い​て​い​る。
・現​行​の​網​パ​レ​ッ​ト​に​セ​ッ​ト​し​て​使​う​た​め​の​バ​ッ​グ。
【用途】
・産​廃​の​分​別​ゴ​ミ​の​ゴ​ミ​袋​、工​事​現​場​・​建​築​現​場​で​の​ゴ​ミ​袋​と​し​て​最適。
・網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュパレット用コンテナバッグ網パレバッグ

メッシュパレット用コンテナバッグ網パレバッグ

    サンキンパレット コイルタイプ

    サンキンパレット コイルタイプ

      メッシュパレット

      メッシュパレット

        123 吊上げ式かご型パレット

        123 吊上げ式かご型パレット

          メッシュパレット コイルタイプ SC

          メッシュパレット コイルタイプ SC

            テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

            テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

              123 かご型パレット

              123 かご型パレット

                ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

                ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

                  ボックスパレット【段積みブラケット付】

                  ボックスパレット【段積みブラケット付】

                    TLコンパレッター

                    TLコンパレッター

                      ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

                      ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

                        メーカー 吉野 サンキン ミスミ 伊藤製作所 サンキン テイモー 伊藤製作所 トラスコ中山 テイモー 三甲 トラスコ中山
                        通常価格 5,150円 19,451円 12,307円 52,793円 15,498円 34,075円 44,276円 32,303円 26,554円 53,571円 14,057円
                        通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   4日目~   4日目~   3日目   4日目   4日目~   5日目   4日目~   4日目  
                        商品タイプ 網パレット 網パレット 網パレット - 網パレット - - 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット
                        材質(本体) ポリプロピレン スチール スチール スチール スチール - スチール スチール - ポリプロピレン スチール
                        その他 オプション - - - - - - - - - -
                        材質 耐候剤入ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - -
                        用途 網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用産廃の分別ゴミのゴミ袋として事現場・建築現場でのゴミ袋として。 - - - - - - - - - -

                        メッシュパレット用コンテナバッグ網パレバッグ のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました