(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HL形 ハンドリフマ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HL形 ハンドリフマ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,791円 ~ 47,728円
税込価格
40,470円 ~ 52,501円

【特長】・着脱は、カム方式により、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫...

詳細情報を確認する

  • リフティングマグネット方式:
    永久磁石式
  • 商品タイプ:
    ハンドリフト
  • 使用用途:
    鋼板用
  • 特長1:
    レバー操作で磁力のON/OFFが可能
  • 特長2:
    着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式による(HL-20A)
  • 特長3:
    運搬物の着脱がスムーズにできる
  • 特長4:
    T形ハンドルは頑丈で固定されているのでワーク搬送が安定(HL-15)
  • 用途:
    鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
吊上能力(鋼板)(kg)
吸着力(N)
トラスココード
寸法:巾(mm)
寸法:長(mm)
寸法:高(mm)
ハンドル長さ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
横引:350、吊上:1500
406-3333
60
120
52
49
3.0

1個

36,791( 40,470円 )

5日目

30
横引:500、吊上:2000
808-6002
100
140
32
200
2.5

1個

47,728( 52,501円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱は、カム方式により、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されています。(HL-20A)
・運搬物の着脱がスムーズにできます。
・レバー操作で磁力のON/OFFができます。(HL-15)
・T形ハンドルは頑丈でしかも手にフィットしますので、ワーク搬送が安定します。(HL-15)
【用途】
・鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HL形 ハンドリフマ

HL形 ハンドリフマ

    ハンドリフト

    ハンドリフト

      ハンドリフター THL

      ハンドリフター THL

        プレス板脱着工具,電源ケーブル式

        プレス板脱着工具,電源ケーブル式

          タッチャ

          タッチャ

            マグネットリフタ

            マグネットリフタ

              プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

              プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                永磁リフマ PL型

                永磁リフマ PL型

                  "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

                  "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

                    100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

                    100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

                      スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

                      スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

                        118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                        118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                          小型角形電磁リフマ

                          小型角形電磁リフマ

                            メーカー カネテック トラスコ中山 テクノプラン トラスコ中山 カネテック 新潟精機(SK) ミスミ カネテック カネテック エスコ キトー エスコ カネテック
                            通常価格 36,791円 67,172円 23,797円 2,668円 14,900円 12,200円 1,606円 169,768円 118,867円 11,370円 208,125円 26,580円 131,066円
                            通常出荷日 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   19日目  
                            リフティングマグネット方式 永久磁石式 電源ケーブル式 永久磁石式 電源ケーブル式 - 永久磁石式 永久磁石式 永久磁石式 - - 永久磁石式 - -
                            商品タイプ ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト リフティングマグネット - ハンドリフト リフティングマグネット - リフティングマグネット
                            使用用途 鋼板用 - 鋼板用 - - - - 鋼板用 - 鋼板用 鋼板丸鋼兼用 - 鋼板用
                            特長1 レバー操作で磁力のON/OFFが可能 - - - ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運び可能 - - カム式の採用で着脱の操作が簡単 - - - - 小形にもかかわらず吊上能力は最強
                            特長2 着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式による(HL-20A) - - - 小部品を任意の位置に溶接するなど、仮押さえや位置決めに便利 - - 永磁式で電源不要なので、停電や配電系統の故障による危険はない - - - - ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保が可能

                            HL形 ハンドリフマのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました