(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

永磁リフマ PL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

永磁リフマ PL型

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
169,768円 ~ 252,000円  特別価格 
税込価格
186,745円 ~ 277,200円  特別価格 

【特長】・永磁式で電源不要です。・カム式の採用で着脱の操作が簡単です。・ワーク...

詳細情報を確認する

  • リフティングマグネット方式:
    永久磁石式
  • 商品タイプ:
    リフティングマグネット
  • 使用用途:
    鋼板用
  • 寸法L(mm):
    255
  • 奥行(mm):
    255
  • 特長1:
    カム式の採用で着脱の操作が簡単
  • 特長2:
    永磁式で電源不要なので、停電や配電系統の故障による危険はない
  • 用途:
    黒皮鉄板、平坦な鉄製品などの素材運搬、機械部品、プレス型、プラスチック成型用の型など、平面を持つ半製品の吊り上げ運搬に適す

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...



製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

永磁式で電源不要なので、停電や配電系統の故障による危険がありません。

鋼板吊上基準(黒皮軟鋼板)

板厚型番
PL-20BPL-40B
5~7□450350×550□950650×1,300
8~12□500350×700□1,100750×1,500
13~16□550400×700□1,000700×1,400
17~25□950650×1,300
26~40□450350×550□750550×1,000
41~65□350250×500□600450×700
66~100□250200×300□500350×700

板厚と空隙による吸着力の変化

永磁リフマ PL型 関連画像2

材質による吸着力の差

永磁リフマ PL型 関連画像3

吸着面粗さによる吸着力の差

永磁リフマ PL型 関連画像4

規格表

永磁リフマ PL型 規格表

※吊り上能力は、最大吸着力の1/4の値で表示しています。
※H寸法は、シャックル内径上端までを示します。

外形図

永磁リフマ PL型 外形図

使用方法・使用事例

<吸着>

永磁リフマ PL型 使用方法1

リフマを運搬物の上に置きレバーを垂直に立てる。

<離脱>

永磁リフマ PL型 使用方法2

リフマを運搬物より離す場合はレバーを水平にする。

注意・禁止事項

使用上の注意

焼入材など特殊鋼材でお使いの場合は、ご購入前に予めご相談ください。
着脱のカム操作はワークに物理的な摩擦が加わるため、研磨等の仕上面にはキズが付く場合があります。
幅や長さが小さく、カム操作が効かないワークには使用しないで下さい。
ON/OFF切換カム操作は足で行って下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
吊上能力(鋼板)(kg)
吊輪内径(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
トラスココード
JANコード
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
40
122
150
107-6761
4544554414013
150
122
8500.0
10

1個

169,768円

120,908

( 132,999円 )

1日目

400
58
212
181
107-6779
4544554414037
181
212
14000.0
10

1個

252,000円

177,735

( 195,509円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・永磁式で電源不要です。
・カム式の採用で着脱の操作が簡単です。
・ワークの脱着も管方式で簡単です。
【用途】
・黒皮鉄板、平坦な鉄製品などの素材運搬、機械部品、プレス型、プラスチック成型用の型など、平面を持つ半製品の吊り上げ運搬に。
・平坦な鉄製品などの運搬に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

永磁リフマ PL型

永磁リフマ PL型

    リフティングマグネット

    リフティングマグネット

      大型リフティングマグネット 300

      大型リフティングマグネット 300

        "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

        "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

          スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

          スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

            プレス板脱着工具,電源ケーブル式

            プレス板脱着工具,電源ケーブル式

              100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

              100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

                ハンドリフター THL

                ハンドリフター THL

                  133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

                  133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

                    ハンドリフト

                    ハンドリフト

                      マグネットリフタ

                      マグネットリフタ

                        タッチャ

                        タッチャ

                          プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                          プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                            メーカー カネテック テクノプラン マグスイッチ カネテック キトー トラスコ中山 エスコ テクノプラン エスコ トラスコ中山 新潟精機(SK) カネテック ミスミ
                            通常価格 169,768円 56,428円 173,100円 118,867円 208,125円 2,668円 11,370円 23,797円 2,510円 67,172円 12,200円 14,900円 1,606円
                            通常出荷日 1日目   3日目   2日目   1日目   11日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            リフティングマグネット方式 永久磁石式 永久磁石式 - - 永久磁石式 電源ケーブル式 - 永久磁石式 - 電源ケーブル式 永久磁石式 - 永久磁石式
                            商品タイプ リフティングマグネット リフティングマグネット リフティングマグネット - リフティングマグネット ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト
                            使用用途 鋼板用 - 鋼板用 - 鋼板丸鋼兼用 - 鋼板用 鋼板用 - - - - -
                            寸法L(mm) 255 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 255 - - - - - - - - - - - -

                            永磁リフマ PL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました