(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラドラム(オープンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラドラム(オープンタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,429円 ~ 33,601円  特別価格 
税込価格
4,872円 ~ 36,961円  特別価格 

【特長】・耐薬品性、耐油性に優れています。・スチール製にくらべて約1/2の軽さ...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

プラスチックドラム(オープンタイプ)の特長

超高分子量高密度ポリエチレン製のプラスチックドラムです。
大きな開口部を持つオープンタイプで、フタはスチール製のバンドでしっかり固定され、粉体輸送に最適です。
危険物の海上輸送に必要なUN認定を取得。※一部製品を除く。

UN認定

型番UNマーク
SKPDO-25L-1-BL-
SKPDO-30L-1-BL-
SKPDO-60L-1-BLUN取得品
SKPDO-75L-1-BLUN取得品
SKPDO-110L-1-GLUN取得品
SKPDO-120L-1-BLUN取得品
SKPDO-200L-1-BLUN取得品
SKPDO-220L-1-BLUN取得品

開発秘話

 

鉄ドラムが主流でしたが、錆びなどが発生することもあり、プラスチック化の声が上がり、開発しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
詳細容量(L)
外径(mm)
高さ(mm)
取手
トラスココード
UNマーク
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~49
25
296
521
なし
342-5207
-
1.84
1本

1個

4,429( 4,872円 )

1日目

~49
30
312
502
なし
342-5215
-
1.84
1本

1個

7,920( 8,712円 )

1日目

50~99
60
400
618
あり
342-5223
UN取得品
3.7
1本

1個

12,727( 14,000円 )

1日目

50~99
75
420
698
あり
342-5231
UN取得品
4.2
1本

1個

14,594円

14,437

( 15,881円 )

2日目

100~199
110
464
750
なし
342-5169
UN取得品
5.2
1本

1個

18,327( 20,160円 )

1日目

100~199
120
490
792
なし
342-5177
UN取得品
6.2
1本

1個

18,327円

17,188

( 18,907円 )

1日目

200
200
580
974
あり(本体)
342-5185
UN取得品
9.85
1本

1個

33,601円

30,240

( 33,264円 )

1日目

201~
220
588
977
なし
342-5193
UN取得品
9.9
1本

1個

24,076円

22,691

( 24,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐油性に優れています。
・スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
・強酸・強アルカリにも使用できます。
・UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)
【用途】
・粉体輸送に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラドラム(オープンタイプ)

プラドラム(オープンタイプ)

    パワードラム(オープンタイプ)

    パワードラム(オープンタイプ)

      ケミカルドラム(クローズドラム)

      ケミカルドラム(クローズドラム)

        フジライナー200 20枚入

        フジライナー200 20枚入

          ドラム缶用防水カバー

          ドラム缶用防水カバー

            コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

            コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

              ベイパートラップドラムカバー

              ベイパートラップドラムカバー

                セルフクローズドラムカバー

                セルフクローズドラムカバー

                  エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

                  エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

                    鋼製オープンドラム缶(レバーバンドタイプ)

                    鋼製オープンドラム缶(レバーバンドタイプ)

                      ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

                      ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

                        3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                        3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                          急速オイルコック

                          急速オイルコック

                            メーカー 三甲 コダマ樹脂 コダマ樹脂 コクゴ DICプラスチック コダマ樹脂 ジャストライト ジャストライト アズワン アズワン ミヤサカ エスコ 旭金属工業
                            通常価格 4,429円 10,098円 7,560円 47,000円 2,070円 18,920円 127,164円 45,607円 60,500円 23,730円 15,967円 14,450円 1,383円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   19日目   10日目   1日目~   11日目   1日目   1日目   8日目   19日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ オープンタイプ オープンタイプ クローズドタイプ - 関連品 - 関連品 関連品 クローズドタイプ オープンタイプ 関連品 関連品 関連品
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            プラドラム(オープンタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どういった用途で利用されていますか。
                            A
                            主に化学薬品や、食品調味料の出荷用で利用頂いています。

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました