(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抜止式コンセントドラム 30m アース付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

抜止式コンセントドラム 30m アース付

通常価格(税別)
39,825円
税込価格
43,808円

【特長】・通常のプラグを挿し込み少し右に回すと、抜け止め効果が得られます。

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 質量(g):
    7400
  • 電線仕様:
    VCT  

型番

NF-E34N 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番タイプ電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器
過負荷電流
コンセント数重量
(kg)
備考
NF-E34N30m
アース付
VCT 2.0×3-47.4・接地2P 15A 125V 抜止式
・ポッキンプラグ
・屋内型

外形図

抜止式コンセントドラム 30m アース付 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

NF-E34N

1個

39,825( 43,808円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のプラグを挿し込み少し右に回すと、抜け止め効果が得られます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抜止式コンセントドラム 30m アース付

抜止式コンセントドラム 30m アース付

    屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

    屋内型 動力用単相200V 電工ドラム

      特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

      特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

        日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

        日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

          防雨型電工ドラム

          防雨型電工ドラム

            屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

            屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

              防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

              防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

                  屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                  屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

                    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

                    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

                      防雨・防塵型電工ドラム

                      防雨・防塵型電工ドラム

                        防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                        防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                          防災型ドラム 防雨型(屋外型)

                          防災型ドラム 防雨型(屋外型)

                            メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業
                            通常価格 39,825円 49,215円 40,273円 25,279円 17,549円 34,081円 59,131円 54,350円 28,415円 26,901円 22,373円 28,652円 71,635円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   6日目   2日目~   1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相200V 単相100V 単相200V - 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 30 - 30 30 - 30 30 50 - 30 - 20 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 - - - - 1.8 1.8 1.875 - - 1.8 - -

                            抜止式コンセントドラム 30m アース付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました