(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,311円 ~ 5,097円
税込価格
3,642円 ~ 5,607円

ワイドな口開きなショートタイプのモンキーレンチ。【特長】・てのひらサイズのショ...

詳細情報を確認する

  • セット・単品:
    単品
  • 商品種類:
    ビニールグリップ付
  • 材質:
    Cr-V

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

ワイドな口開き。

  • 口開きがワンランク上のサイズまで開く。
  • 軽量化とスリム化を一挙に実現。
  • 丈夫な硬質ビニールグリップ。

【特長】

ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

手のひらサイズのショートタイプ

 
ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

薄くて軽いコンパクトヘッド

従来のモンキレンチに比べ、約20%のコンパクト化を実現。狭い場所や込み入った場所での威力を発揮(HY-38Sの場合)。

ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

指かけフック

ヘッドバランスを考慮した指かけフック付き。
握り易く疲れない。

ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

両方向とも強度十分

下アゴの強度不足を改善し、ヘッド反転可能。
差し返しをしながら、ナットを廻すことが可能。

ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

アゴのでっぱり無し

アゴのでっぱりがなく、狭い場所での作業に大変便利。

規格表

型番L
(mm)
D
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
t
(mm)
HY-26S11749.55.5107.5
HY-30S142596128
HY-38S157676.5138.7
HY-49S18491916.511.2

外形図

ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

込み入った配管周りに

ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ):関連画像

設備の組立作業に

注意・禁止事項

注意

  • コンパクトさを追及しており、口開きが最後まで閉じません。
  • ボルト、ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ビニールグリップは絶縁機能はございませんので、通電中の作業には絶対使用しないでください。

開発者からのコメント

 

発売当初はHY-42Sだけでしたが、口開きが49mmならポリ管25が入る話から42mm⇒49mmに変更。
更に設備関係の方から蛇口の化粧ナットは狭い箇所が多く下のサイズの要望が寄せられ現在の品揃えとなりました。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
口開幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
頭部厚さ先端部(mm)
頭部厚さ根本部(mm)
頭部外径A(mm)
厚さハンドル(mm)
台紙寸法高さ×幅(mm)
保証トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7~26
117
100
287-7228
5.5
10
49.5
7.5
170×70
163.9

1個

3,699( 4,069円 )

1日目

8~30
142
160
287-7236
6
12
59
8
200×83
305.1

1個

3,311( 3,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8~38
157
215
287-7244
6.5
13
67
8.7
210×92
305.1

1個

5,043( 5,547円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12~49
184
450
287-7252
9
16.5
91
11.2
250×110
508.5

1個

5,097( 5,607円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイドな口開きなショートタイプのモンキーレンチ。
【特長】
・てのひらサイズのショートタイプでアゴのでっぱりが無いコンパクトヘッド。
・小さくても大きな使用範囲。
・作業性を高める指かけフック付き。
・丈夫な硬質ビニールグリップ付き。
【用途】
・水道、ガス、エアコン等の込み入った配管作業に最適。
・車両ボンネット内の省スペースでも使用可能。
・各種メンテナンス工具としても利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

    スピードレンチ

    スピードレンチ

      エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

      エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

        ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)

        ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)

          ウルトラワイドモンキーレンチ

          ウルトラワイドモンキーレンチ

            ショートワイドモンキレンチ EWM-24SG/30SG/36SG

            ショートワイドモンキレンチ EWM-24SG/30SG/36SG

              2Wayショートモンキー ESM-160

              2Wayショートモンキー ESM-160

                ポケットモンキ UM-S

                ポケットモンキ UM-S

                  ワイドモンキーレンチ

                  ワイドモンキーレンチ

                    ハイブリッドモンキレンチX グリップ

                    ハイブリッドモンキレンチX グリップ

                      モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)

                      モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)

                        パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ

                        パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ

                          薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ)

                          薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ)

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 E-Value E-Value ロブテックス トラスコ中山 ロブテックス SK-11 バーコ トップ工業
                            通常価格 3,311円 3,744円 3,462円 1,750円 3,341円 1,662円 1,954円 2,790円 1,731円 2,951円 1,462円 5,748円 5,452円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            セット・単品 単品 単品 単品 - - - - - - - - - 単品
                            商品種類 ビニールグリップ付 - - - - - - - - - - - 目盛付
                            材質 Cr-V Cr-V Cr-V - - - - - - - - - Cr-V

                            ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 11件のレビュー
                            大きなナット締め
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/09
                            比較的大きなナットを締めるのに使用しています。柄が短いので高トルクは掛けれませんが置き場所も取らないので使い勝手よいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            狭い箇所のナット締め
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            この商品は狭い箇所でも作業できるよう設計されており、BOX内のナット締め等に適しています。
                            今まで固定するのに苦労していたシチュエーションでも難なく作業できるようになり満足しています!
                            値段も高くないのでおすすめです♪

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械メンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/16
                            機械のメンテナンスに使用していますが、スパナや普通のモンキーが入らない所でも使用でき作業がとてもしやすいです。
                            ヘッド部が薄型設計で、ハンドル部もショートのため狭いところの作業に最適です。デザインも気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            携帯工具箱常備
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/22
                             普段は六角を回すことは無いけど、あればあるで便利なので、携帯用の工具セットの隙間に納めるためにこちらを選んでいます。
                             ガタも殆ど無く、軽量コンパクトながら家庭水道配管くらいまで噛めるワイドさもあり、予定外に回す必要が出たときに取りに戻らなくてもとりあえず何とかなるのが良いですね。 強度も全く問題無いですし良い道具です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アジャスターの高さ調整
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/29
                            細かい箇所にも使用出来てよかったです。
                            コンパクトな形状も良い点でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました