(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロシャー MS-120・MS-120C

マイクロシャー MS-120・MS-120C

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,036円 ~ 4,318円
税込価格
4,440円 ~ 4,750円

リード線切断面がフラットなニッパ。【特長】・ステンレス製ので、サビにくく、耐摩...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    120
  • 銅線切断能力(mm):
    1.2
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    DSRIK6
  • 全長(mm):
    125
  • 持ち手幅(mm):
    43
  • 頭部幅(mm):
    15
  • 頭部厚さ(mm):
    4.6
  • 先端長さ(mm):
    18.5

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

マイクロシャーの仕様

マイクロシャーの外観

マイクロシャーの外観

MS-120の外形寸法図 切断能力 : φ0.2〜1.2(直径0.2〜1.2mm)銅線

MS-120の外形寸法図
切断能力 : φ0.2〜1.2(直径0.2〜1.2mm)銅線

MS-120Cの外形寸法図※リードキャッチャー付 切断能力 : φ0.2〜1.2(直径0.2〜1.2mm)銅線

MS-120Cの外形寸法図※リードキャッチャー付
切断能力 : φ0.2〜1.2(直径0.2〜1.2mm)銅線

飛散防止リードキャッチャー付

飛散防止リードキャッチャー付

先端形状

先端形状

バネ付

バネ付

  • ※ MS-120Cのみ
製品番号切断能力(mm)重量(g)包装寸法(mm) 高さ×幅材質
MS-120φ0.2~1.2 (銅線)36180×65SUS420J2
MS-120φ0.2~1.2 (銅線)37180×65SUS420J2

注意事項

  • ※ リード線専用ですので、鉄線等の切断は出来ません。
  • ※ 切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
  • ※ 樹脂グリップは絶縁ではありません。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
重量(g)
飛散防止機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
369-1969
36
-

1個

4,036( 4,440円 )

1日目

387-2556
37

1個

4,318( 4,750円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

リード線切断面がフラットなニッパ。
【特長】
・ステンレス製ので、サビにくく、耐摩耗性に優れている。
・細いリード線用に刃先を加工してある。
・切断面がフラット。
・バネ付きですので、連続作業も疲れない。
・製品番号末尾のCは切断した線材の飛散を防ぐ、キャッチャー付。
【用途】
・リード線切断専用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロシャー MS-120・MS-120C

マイクロシャー MS-120・MS-120C

    エレクトロニクスニッパー 7701-115・7701-130

    エレクトロニクスニッパー 7701-115・7701-130

      エレクトロニクスニッパー 7712-115

      エレクトロニクスニッパー 7712-115

        エレクトロニクスニッパー 7722-115

        エレクトロニクスニッパー 7722-115

          エレクトロニクスニッパー 7702-115

          エレクトロニクスニッパー 7702-115

            エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130

            エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130

              エレクトロニクスニッパー 7732-115

              エレクトロニクスニッパー 7732-115

                エレクトロニクスニッパー 7752-115

                エレクトロニクスニッパー 7752-115

                  エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681

                  エレクトロニクスニッパー 7601・7603・7605・7612・7622・7681

                    エレクトロニクスニッパー 7803-125

                    エレクトロニクスニッパー 7803-125

                      スーパーニッパー 7831-125

                      スーパーニッパー 7831-125

                        ESD エレクトロニクスニッパー 7712

                        ESD エレクトロニクスニッパー 7712

                          エレクトロニクスニッパー 7813-125

                          エレクトロニクスニッパー 7813-125

                            メーカー トップ工業 クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                            通常価格 4,036円 7,720円 9,608円 9,383円 8,434円 8,788円 8,619円 9,096円 4,847円 4,804円 4,566円 11,621円 5,402円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            呼び寸法 120 - 115 115 115 - 115 115 125 125 125 115 125
                            銅線切断能力(mm) 1.2 - - - - - - - - - - - -
                            ばね あり あり あり あり あり あり あり あり - - - あり -
                            本体材質 DSRIK6 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 125 - - - - - - - - - - - -

                            マイクロシャー MS-120・MS-120Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト