(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,600円 ~ 8,278円
税込価格
7,260円 ~ 9,106円

R形状刃、引き切り効果で楽々切断できるエンビパイプカッターです。【特長】・片手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塩ビ管カッター
  • 本体厚さ頭部(mm):
    20
  • 材質:
    本体:アルミダイカスト/刃:SUS-440

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エンビパイプカッター

特長

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42:関連画像

TVP-34

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42:関連画像

TVP-42

特長

  • ラチェット機構により、ラクラク切断。パイプへの切込みが良く、割れにくい。
  • 切り口がまっすぐで、きれいに切れ、返りバネが出ない。
  • ワンプッシュで刃が開き、グーンと効率アップ。
  • 軽量わずか270g。コンパクト設計により障害物の多い狭小スペースでも作業でき、疲労を軽減。
  • 刃の交換可能。
  • TVP-34KはTVP-34専用。
  • TVP-42KはTVP-42専用。
  • 日本製 Made in Japan。

注意・禁止事項

  • 替刃交換時は説明書をよく読んで行うこと。
  • アタッチメントを外す際は先端部を固定物に当て、押し上げる様に外す(TVP-42)。
  • 電線や鉄線の切断には使用しないこと。
  • 冬期間はパイプが割れ易いため、切断部を温めてから切断すること。
  • 工具の使用目的以外に使用しないこと。
エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42:関連画像

プロテクター切断用アタッチメント付(TVP-42のみ)。

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42:関連画像

配線用プロテクターが切断可能。

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42:関連画像

R形状刃。
引き切り効果で楽々切断。

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42:関連画像

開き止めフックを引っ掛けることで壁などに吊り下げ可能。

使用方法

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42:関連画像

ワンプッシュリターン式。
片手操作で簡単に刃が開く仕様。ハンドルを指で押し下げると、刃はワンタッチで開く。

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42:関連画像

ラチェット駆動で切断。
切断物を受け部に入れ、ハンドルを繰り返し握ることで、スムーズに切断が可能。

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42:関連画像

開き止めフック付き。
使用しない時は、刃を最後まで送り、フックをハンドル内に収めること。

寸法図

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42:関連画像

寸法図(TVP-34)

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42:関連画像

寸法図(TVP-42)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
可能パイプサイズ
トラスココード
重量(g)
本体外径(mm)
本体厚さハンドル部(mm)
台紙寸法高さ×幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
190
34mm
431-6428
270
75
18
235×90

1個

6,600( 7,260円 )

1日目

216
42mm
369-3198
400
93
19
290×120

1個

8,278( 9,106円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

R形状刃、引き切り効果で楽々切断できるエンビパイプカッターです。
【特長】
・片手操作で刃の開閉ができます。
・刃部は食いつき良く、切れ味鋭いR形状です。
・刃の送りはラチェット式で、細かく握る度に切断可能です。
・アタッチメントを装着して、プロテクターの切断も可能です。
・開き止めはハンドル内に収納可能で邪魔になりません。
・ラチェット機構・R刃により片手で楽に切断できます。
【用途】
・外径34mmまでの硬質塩ビパイプ、ポリエチレン・ポリブテン管等の切断に便利(TVP-34)。
・外径42mmまでの硬質塩ビパイプ管の切断に便利(TVP-42)。
・一般管VP30、水道管VW30、電線管VE36、プロテクター1~5号の切断に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42

エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42

    塩ビ管カッター VK63N

    塩ビ管カッター VK63N

      エンビ管カッター

      エンビ管カッター

        塩ビ管カッター

        塩ビ管カッター

          ビクター マルチカッター

          ビクター マルチカッター

            樹脂チューブカッター

            樹脂チューブカッター

              プラスチックパイプカッター 23498

              プラスチックパイプカッター 23498

                MCC ポリエチレンハサミカッタ 50

                MCC ポリエチレンハサミカッタ 50

                  “エンビ管カッター”

                  “エンビ管カッター”

                    メーカー トップ工業 スーパーツール KEIBA 松阪商事 VICTOR(花園工具) 松阪商事 リジッド 松阪商事 ミトロイ
                    通常価格 6,600円 9,630円 18,720円 6,031円 6,100円 7,660円 13,853円 15,677円 11,950円
                    通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                    商品タイプ 塩ビ管カッター 塩ビ管カッター 塩ビ管カッター 塩ビ管カッター - サヤ管カッター - - 塩ビ管カッター
                    本体厚さ頭部(mm) 20 - - - - - - - -
                    材質 本体:アルミダイカスト/刃:SUS-440 - - - - - - - -

                    エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました