(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,116円 ~ 18,416円  特別価格 
税込価格
8,928円 ~ 20,258円  特別価格 

【特長】・45HRC以上の焼入れ材に安定したねじ切り加工ができます・良好な加工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 左刃のため主軸逆転でご使用ください。

型番

未確定29件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エポックスレッドミルの特長

  • 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現
  • 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制
  • ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減

優れた密着性と耐摩耗性のPNコート

PNコーティングの密着性

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN PNコーティングの密着性

PNコーティングの皮膜断面組織と特性

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN PNコーティングの皮膜断面組織と特性
 

折れ込みのリスクを低減

めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。

一本で様々なねじ切り加工が可能

右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。
※同じ工具で加工できる並目ねじと細目ねじは呼び径が異なります。(例)ET-1.25-16-PN 並目ねじM8×P1.25 細目ねじM10×P1.25

切削条件を自由に設定

タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。

機械を選ばず加工が可能

タップに比べて負荷が少ないため、低動力な主軸の機械でもご使用いただけます。
またタッピングホルダーのような専用ツーリングを必要としません。

良好な加工面を実現

断続切削により、むしれを抑制して良好な加工面を得られます。

不完全山部が少なく穴の底までねじ切り加工が可能

エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。

 

外形図

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 外形図

左刃

 
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 4枚刃・不完全山数:なし

4枚刃・不完全山数:なし

 

使用方法・使用事例

 

スレッドミルの加工方法

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN スレッドミルの加工方法

使用事例

エポックスレッドミルの加工事例

(1) 高硬度鋼のねじ切り加工(M4×P0.7)

切削条件
被削材:SKD11(60HRC) 使用工具:ET-0.7-8-PN
n=4,620min-1(vc=45m/min) vf=62mm/min( fz=0.015mm/t)
ねじ加工深さ:8mm 止まり穴
下穴径×下穴深さ:φ3.4×12mm
クーラント:エアブロー

※50穴加工後も継続使用可能
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 耐久性グラフ1
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 加工後の比較

(2) 粉末ハイスのねじ切り加工(M4×P0.7)

切削条件
被削材:HAP40(64HRC) 使用工具:ET-0.7-8-PN
n=4,620min-1(vc=45m/min)vf=47mm/min(fz=0.025mm/t)
ねじ加工深さ:7mm 貫通穴
下穴径×下穴深さ:φ3.4×7mm
クーラント:水溶性


※20穴加工後も継続使用可能
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 耐久性グラフ2

(3) プリハードン鋼のねじ切り加工(M12×P1.75)

切削条件
被削材:CENA1(40HRC) 使用工具:ET-1.75-24-PN
n=3,537min-1(vc=100m/min)vf=311mm/min(fz=0.088mm/t)
ねじ加工深さ:22mm 止まり穴
下穴径× 下穴深さ:φ10.5×28mm
クーラント:水溶性

※300穴加工後も継続使用可能
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 加工後の状態1

(4) ステンレス鋼のねじ切り加工(M8×P1.25)

切削条件
被削材:SUS304 使用工具:ET-1.25-20-PN
n=5,130min-1(vc=100m/min)vf=277mm/min(fz=0.06mm/t)
ねじ加工深さ:20mm 止まり穴
下穴径× 下穴深さ:φ6.9×22mm
クーラント:水溶性

※300穴加工後も継続使用可能
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 加工後の状態2

(5)超耐熱合金のねじ切り加工(M6×P1)

切削条件
被削材:インコネル718(40HRC) 使用工具:ET-1.0-12-PN
n=2,420min-1(vc=35m/min)vf=56mm/min(fz=0.025mm/t)
ねじ加工深さ:12mm 止まり穴
下穴径× 下穴深さ:φ5.1×15mm
クーラント:水溶性

※タッピングが困難な超耐熱合金を加工可能
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 加工後の状態3

(6)非鉄材(アルミ合金A7075、アクリル樹脂)のねじ切り加工(M6×P1)

切削条件
被削材:アルミ合金A7075、アクリル樹脂
使用工具:ET-1.0-12-PN n=14,500min-1(vc=210m/min)vf=540mm/min(fz=0.04mm/t)
ねじ加工深さ:12mm 止まり穴 下穴径×下穴深さ:φ5×15mm

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 被削材表面の状態

※ドライ環境でも高能率な加工が可能
水溶性のクーラントを使用することでより光沢のある高品質な加工面を得られます。
水溶性のクーラントを使用することでエポックDスレッドミルでも同条件の加工が可能です。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 標準切削条件表

切削条件時の注意

(1)エポックスレッドミルはめねじ加工専用工具です。
(2)上記切削条件表は、表中の呼び径でのものです。
(3)加工機はヘリカル補間機能が付いたNC(数値制御装置)を搭載しているマシニングセンタをご使用ください。
(4)上記条件表において、送り速度は、めねじ加工時の工具中心の送り速度を表しています。また、1刃送り量は切削点での数値を表しています。
(5)機械内部に切りくずが入り込む危険性があるため、オイルホール付きの工具は必ずオイルホールを使用して加工を行ってください。
(6)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(7)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では使用機械等により条件を調整してください。

適用被削材

鋳鉄150~200HB
炭素鋼FC250,S50C
ステンレス鋼SUS304
工具鋼25 ~ 35HRC SCM440,HPM7
プリハードン鋼35 ~ 45HRC HPM-MAGIC,NAK80
焼入れ鋼45 ~ 55HRC SKD61,HPM38,STAVAX
焼入れ鋼55 ~ 62HRC SKD11,YXR3
焼入れ鋼62 ~ 66HRC SKH51,HAP40

 

選定サポート情報

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 適用範囲

下穴径について

メートルねじ

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN メートルねじ寸法表

※推奨下穴径は旧JIS2 級めねじ用です

ユニファイねじ

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN ユニファイねじ寸法表

下穴加工用ドリルは、下記の工具をご使用ください。

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 下穴用推奨ドリル

 

注意・禁止事項

左刃のため主軸逆転でご使用ください。

ねじ径の拡大・収縮について

被削材や工具摩耗状態に応じて、適切な工具径補正を行ってください。また機械への工具径補正値の入力忘れにご注意ください。

穴の底に進むにつれて寸法精度が悪い(倒れている)

スレッドミルは加工方法の特質上、穴の底に進むにつれ工具の倒れが大きくなります。
倒れの少ない高精度なねじを加工するには、ゼロカットが必要な場合があります。

工具折損について

折損対策としては送り速度を下げて加工すると効果的です。また、伸びた状態や粗大な切りくずが発生する場合は、切りくず詰まりによる折損が考えられます。その場合は切削速度を上げて加工すると、切りくずが細かく分断され改善されることがあります。

切削速度の違いによる切りくず状態の変化 炭素鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工(M8×P1.25)
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 切削速度と切りくず

三菱日立ツールNCプログラム作成ソフトより作成されるNCプログラムが正常に動作しない

ご使用される機械によってはプログラミングコードが異なる場合があります。

加工可能な呼び径について

エポックDスレッドミルは穴あけ加工を同時に行うため、外径Dcの1.68倍を超える径のねじ切り加工はできませんのでご注意ください。エポックスレッドミルは特に上限はありません。
また、ラインナップ表に記載している呼び径よりも小さなサイズのねじを加工した場合、ねじ形状に不具合が発生する可能性があるためご注意ください。
例:ET-2-40-PN(M16×P2 用)でM14×P2 を加工

工具の送り速度について

ヘリカル補間によるねじ切り加工では、切削ポイントでの送り速度に係数をかけて工具中心の送り速度を求めます。右に、工具中心の送り速度の計算式を示します。
PT・NPTねじ用の標準切削条件は、加工可能な最大深さ(首下長)における呼び径D1’を基準に算出しています。
例)EDT-PT1/8-19-ATH によるPT1/8ねじ切り加工
D1’=9.728(D1)-19(首下長)×1/16(ねじテーパ角)=8.5405
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 送り速度の計算式

工具径補正について

ヘリカル補間によるねじ切り加工では、被削材の違いや工具摩耗による切削抵抗の増大により補正が必要な場合があります。
三菱日立ツールNCプログラム作成ソフトより作成されるNCプログラムは、工具径補正が半径指示の形式です。

 

【補正例】高硬度鋼のねじ切り加工(M8×P1.25)

被削材:SKD11(60HRC) 使用工具:ET-1.25-20-PN(工具径φ6.2) 下穴径×下穴深さ:φ6.8×25mm
n=2,060min-1(vc=40m/min) vf=56mm/min fz=0.03mm/t ねじ加工深さ:20mm 止まり穴

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN ねじ穴数と補正値表

クーラントについて

  • 表に示す第一推奨のクーラントが最も工具寿命が優れる傾向です。加工面品位を優先する場合は水溶性切削液が有効です。油性切削液は切りくず排出性が悪く適していません。
  • ホルダーが穴を塞がないようにシャンク部分の突き出し量をシャンク径の1~2倍で把持し、クーラントが穴の底まで当たる位置にクーラントノズルを設定してください。またクーラント圧は切りくずが排出されるように調整してください。設定が悪い場合は切りくず詰りによる刃先損傷や工具折損を引き起こす可能性があります。
  • 機械内部に切りくずが入り込む危険性があるため、オイルホール付きの工具は必ずオイルホールを使用して加工を行ってください。
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN クーラントノズルの推奨位置
エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN 被削材と推奨クーラント表

注意・禁止事項

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
呼び
ピッチ
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外径(mm)
トラスココード
最大加工ねじ深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M3
0.5
50
6
6
2.4
423-9199
6

1個

8,278円

8,029

( 8,832円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
0.5
50
7.5
6
2.4
423-9202
7.5

1個

8,278( 9,106円 )

1日目

M3
0.5
55
9
6
2.4
-
-

1個

8,116( 8,928円 )

3日目

M3
0.5
55
10.5
6
2.4
-
-

1個

8,116( 8,928円 )

3日目

M4
0.7
50
8
6
3.1
423-9229
7.5

1個

8,448( 9,293円 )

1日目

M4
0.7
55
12
6
3.1
-
-

1個

8,282( 9,110円 )

2日目

M4
0.7
55
14
6
3.1
-
-

1個

8,282( 9,110円 )

3日目

M5
0.8
50
10
6
3.8
423-9237
10

1個

8,161( 8,977円 )

3日目

M5
0.8
50
12.5
6
3.8
423-9245
12.5

1個

8,161( 8,977円 )

5日目

M5
0.8
60
15
6
3.8
-
-

1個

8,540( 9,394円 )

2日目

M5
0.8
60
17.5
6
3.8
-
-

1個

8,540( 9,394円 )

3日目

M6
1
50
12
6
4.6
423-9253
12

1個

8,293( 9,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
1
50
15
6
4.6
423-9261
15

1個

8,293( 9,122円 )

3日目

M6
1
60
18
6
4.6
-
-

1個

8,712( 9,583円 )

3日目

M6
1
60
21
6
4.6
-
-

1個

8,712( 9,583円 )

3日目

M10
1.5
70
20
10
7.5
423-9296
20

1個

12,387( 13,626円 )

3日目

M10
1.5
70
25
10
7.5
423-9300
25

1個

12,387( 13,626円 )

3日目

M10
1.5
80
30
10
7.5
-
-

1個

14,120( 15,532円 )

2日目

M10
1.5
80
35
10
7.5
-
-

1個

14,120( 15,532円 )

3日目

M8
1.25
70
16
10
6.2
423-9270
16

1個

11,980( 13,178円 )

3日目

M8
1.25
70
20
10
6.2
423-9288
20

1個

11,980( 13,178円 )

3日目

M8
1.25
80
24
10
6.2
-
-

1個

13,585( 14,944円 )

3日目

M8
1.25
80
28
10
6.2
-
-

1個

13,585( 14,944円 )

3日目

M12
1.75
80
24
10
9
423-9318
24

1個

13,220( 14,542円 )

3日目

M12
1.75
80
30
10
9
423-9326
30

1個

13,220( 14,542円 )

3日目

M12
1.75
95
36
10
9
-
-

1個

15,106( 16,617円 )

3日目

M12
1.75
95
42
10
9
-
-

1個

15,106( 16,617円 )

3日目

M16
2
120
48
12
11.5
-
-

1個

18,416( 20,258円 )

3日目

M16
2
120
56
12
11.5
-
-

1個

18,416( 20,258円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・45HRC以上の焼入れ材に安定したねじ切り加工ができます
・良好な加工面を実現!
・1本で様々なねじ切り加工が可能!
・ギリギリまでねじが切れる
・切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工)

(i)ご注意

  • 左刃のため主軸逆転でご使用ください。

カタログ

あと7項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

    エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH

    エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH

      ワンレボリューションスレッドミル AT-1

      ワンレボリューションスレッドミル AT-1

        MMTS マイクロねじ切り工具

        MMTS マイクロねじ切り工具

          ミニミルスレッド G55°

          ミニミルスレッド G55°

            プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

            プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

              小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

              小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

                DMT 3in1 ISO 内径メートルねじ60° 内部給油穴付

                DMT 3in1 ISO 内径メートルねじ60° 内部給油穴付

                  小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN

                  小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN

                    DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付

                    DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付

                      ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

                      ねじ切りカッター ユニファイねじ用 給油穴付 MTECZ-UN

                        ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

                        ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

                          油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSW

                          油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSW

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 日進工具 カーメックス オーエスジー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス タンガロイ タンガロイ カーメックス
                            通常価格 8,116円 8,588円 24,011円 6,844円 21,634円 8,328円 18,278円 27,386円 18,278円 27,386円 46,240円 23,660円 27,507円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 メートル メートル - - ウィット - メートル メートル ユニファイ ユニファイ ユニファイ メートル ウィット
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 窒化処理 - 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 鋼用 鋼用 窒化処理
                            溝数 4 4 - - - 3 - - - - - - -

                            エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PNのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            焼きいれ材のTAP加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/23
                            SKD-11(HRC60)にネジ切加工しました。5穴位まではそのまま、
                            そのあとは少しずつ補正を大きくしながら加工しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼きいれ材のTAP加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/23
                            SKD-11(HRC60)にネジ切加工しました。5穴位まではそのまま、
                            そのあとは少しずつ補正を大きくしながら加工しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト