(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ズンギリボルトカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ズンギリボルトカッター

通常価格(税別)
25,409円 ~ 27,495円
税込価格
27,950円 ~ 30,245円

【特長】・ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。・刃物のセット...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用例
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
切断能力
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ボルトカッター
6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8
740
4953830010243
254-2242
4000.0
ハンドル部:スチール
刃部:特殊鋼
グリップ部:天然ゴム
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。ダクト、アネモ、軽量鉄骨天井下地材などの吊り下げ用ボルトの切断に使用できます。

1個

25,409( 27,950円 )

1日目

ボルトカッター
6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8
740
4953830010250
254-2251
4000.0
ハンドル部:スチール
刃部:特殊鋼
グリップ部:天然ゴム
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。ダクト、アネモ、軽量鉄骨天井下地材などの吊り下げ用ボルトの切断に使用できます。

1個

27,495( 30,245円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
・刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
【用途】
・ダクト、アネモ、軽量鉄骨天井下地材などの吊り下げ用ボルトの切断に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ズンギリボルトカッター

ズンギリボルトカッター

    全ねじカッター

    全ねじカッター

      バンドカッター

      バンドカッター

        全ねじカッター替 刃

        全ねじカッター替 刃

          替刃式鋸“プラマーソー”替刃

          替刃式鋸“プラマーソー”替刃

            アンギュラーカッター

            アンギュラーカッター

              モンスターニッパ

              モンスターニッパ

                プラマーソー替刃 マルチ型

                プラマーソー替刃 マルチ型

                  バンドカッター替 刃

                  バンドカッター替 刃

                    ナットブレーカー

                    ナットブレーカー

                      帯鉄カッター “スライディングストライカー”

                      帯鉄カッター “スライディングストライカー”

                        帯鉄カッター 460mm

                        帯鉄カッター 460mm

                          帯鉄カッター

                          帯鉄カッター

                            メーカー ヒット 松阪商事 松阪商事 松阪商事 河部精密工業 ヒット ヒット 河部精密工業 松阪商事 トラスコ中山 ヒット トラスコ中山 ヒット
                            通常価格 25,409円 25,395円 6,616円 9,735円 1,159円 14,503円 15,710円 4,257円 8,575円 5,497円 22,312円 4,914円 7,551円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            ズンギリボルトカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q TRCW-BODY について切断可能のねじピッチを教えてほしい。また、切断ボルト硬さも教えてほしい。
                            A
                            M6,M8,M10,1/4UN,5/16UN,3/8UNそれぞれ並目となります。また切断ボルトは軟鋼となりますのでSS材S50C(HRC16)の生材となります。また替刃を変えるとSUS(HRC20程度)もできます。ご注意点として替刃は付属しておりません。

                            切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました