(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパー軸ビット/アダプター/コッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパー軸ビット/アダプター/コッター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
825円 ~ 4,744円
税込価格
908円 ~ 5,218円

【特長】・1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。・石材用に厳...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

テーパーアダプタ

テーパー品番全長L(mm)仕様
No.1TAD158六角軸タイプ
TADMAX195SDS-maxタイプ


コッター

品名品番
コッターTC

推奨切削条件

適用被削材

石材・法面、コンクリート

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
シャンク形状
詳細タイプ
刃先径(mm)
全長L(mm)
有効長ℓ(mm)
トラスココード
箱入数(本)
適合材
適合電動機
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SDS-maxシャンク
テーパーアダプター(SDS-maxタイプ)
-
195
-
811-4465
-
コンクリート、石材・法面、レンガ
電気ハンマードリル

1個

4,744( 5,218円 )

6日目

-
コッター
-
-
-
811-4578
-
-
-

1個

825( 908円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
・石材用に厳選された超硬チップを採用。
・全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。
・サイズ・全長も豊富なバリエーション。
【用途】
・法面工事の下穴あけ作業に。
・石材・岩石などへの穴あけ作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパー軸ビット/アダプター/コッター

テーパー軸ビット/アダプター/コッター

    デルタゴンビットSDS-max

    デルタゴンビットSDS-max

      インサートビット

      インサートビット

        超硬ドリル

        超硬ドリル

          ブルポイント・チゼル

          ブルポイント・チゼル

            SDS プラスビット X5L

            SDS プラスビット X5L

              六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用

              六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用

                maxアース打ち込み棒16.5mm

                maxアース打ち込み棒16.5mm

                  3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

                  3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

                    SDS-maxビット/ブルポイント/チゼル

                    SDS-maxビット/ブルポイント/チゼル

                      デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

                      デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

                        3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

                        3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

                          ブルポイントSDS-プラス

                          ブルポイントSDS-プラス

                            メーカー ミヤナガ ミヤナガ ミヤナガ マキタ ミヤナガ ボッシュ ミヤナガ ボッシュ マキタ ミヤナガ ミヤナガ マキタ ミヤナガ
                            通常価格 825円 6,462円 5,600円 2,700円 1,870円 1,298円 3,650円 7,943円 1,970円 3,499円 1,226円 7,076円 3,037円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   6日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                            テーパー軸ビット/アダプター/コッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました