(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,595円 ~ 7,907円
税込価格
7,255円 ~ 8,698円

クリーンルーム用シリコーンシーラント。【特長】・低分子シロキサンの揮散がほとん...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    404
  • 特長:
    耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。
  • 用途:
    半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。
  • 内容量:
    1本(330ml)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

クリーンルーム用シーリング材 イメージ

クリーンルーム用シーリング材 イメージ

  • 使用温度範囲:-40~+150℃
  • 色:白
  • 容量(ml):330
  • 質量:404.0g

材質

  • 主成分:シリコーン

製造国

  • 日本

注意・禁止事項

  • ※ 各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
材質1
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

-

ホワイト
4582118737185
492-1577
主成分:シリコーン
1本(330ml)
10

2個

7,907( 8,698円 )

2日目

クリア
-
492-1593
主成分:シリコーン
1本(330ml)
-

2個

6,595( 7,255円 )

2日目

ホワイト
-
492-1607
主成分:シリコーン
1本(330ml)
10

2個

7,066( 7,773円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルーム用シリコーンシーラント。
【特長】
・低分子シロキサンの揮散がほとんどない、従来品に比べ抽出量が極めて少ない。
【用途】
・化学的な汚染制御が必要なクリーンルームの目地や半導体製造機器類の気密シールに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント

クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

      コーティング剤 一般電気用

      コーティング剤 一般電気用

        信越 一般電気用RTVゴム

        信越 一般電気用RTVゴム

          ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

          ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

              ファインボデーシーラー カートリッジ 8766

              ファインボデーシーラー カートリッジ 8766

                超耐熱用シーリング剤

                超耐熱用シーリング剤

                  液状ガスケット TB1208 100G 白色

                  液状ガスケット TB1208 100G 白色

                    スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                    スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                      液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

                      液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

                        RTVガスケット

                        RTVガスケット

                          ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

                          ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 ヘンケル 信越化学工業 スリーエムジャパン 信越化学工業 スリーボンド スリーボンド スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ヘンケル
                            通常価格 6,595円 4,111円 2,734円 2,629円 7,500円 6,887円 2,829円 4,587円 3,493円 9,307円 2,081円 1,810円 14,360円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   19日目   1日目~   2日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - - - その他 シーリング剤
                            質量(g) 404 - - - - 404 - - - - - - -
                            特長 耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。 低分子シロキサン低減タイプです。 - 金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 - 低分子シロキサン低減タイプです。 - - - - - - -
                            用途 半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。 一般電気用。 - - - 一般電気用。 - - - - - - -
                            内容量 1本(330ml) - - - - 1本(330g) - - - - - - -

                            クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました