(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリング 一般工業用(2液タイプ)

シーリング 一般工業用(2液タイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,180円
税込単価
12,298円

【特長】・ポッティング・自己接着 ・低粘度品です【用途】・一般電気用シーリング...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4582118734108
  • トラスココード:
    423-0442
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(g):
    1000
  • 質量(g):
    1170
  • 一液タイプ/二液タイプ:
    二液タイプ
  • 特長:
    ポッティングタイプです。
  • 用途:
    一般電気用シーリング材。
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類シーリング剤その他
JANコード4582118734108トラスココード423-0442
材質1主成分:シリコーン容量(g)1000
質量(g)1170一液タイプ/二液タイプ二液タイプ
特長ポッティングタイプです。用途一般電気用シーリング材。
内容量1セット(2液混合型)RoHS ?10

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE66

1セット(2液混合型)
10

1個

11,180( 12,298円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポッティング・自己接着
・低粘度品です
【用途】
・一般電気用シーリング材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーリング 一般工業用(2液タイプ)の型番KE66のページです。
型番KE66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリング 一般工業用(2液タイプ)

シーリング 一般工業用(2液タイプ)

    シーリング一般電気用(高粘度)

    シーリング一般電気用(高粘度)

      シーリング 一般工業用

      シーリング 一般工業用

        信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

        信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

            シーリング剤(一般電気用)

            シーリング剤(一般電気用)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

                シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                  シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

                  シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

                    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

                    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

                      液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                      液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                        一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                        一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                          シーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ)

                          シーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ)

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 ヘンケル 信越化学工業 アズワン
                            通常価格 11,180円 4,954円 1,583円 1,310円 4,954円 2,420円 4,588円 3,896円 6,887円 4,111円 1,205円 2,622円 3,257円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            その他 クリア - グレー クリア - - - - - - クリア
                            JANコード 4582118734108 4582118735235 - - 4582118735310 - - - - - - - -
                            トラスココード 423-0442 492-0970 - 814-8129 423-0183 - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - - -

                            シーリング 一般工業用(2液タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト