(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高さ調整セルライン作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高さ調整セルライン作業台

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
88,328円 ~ 108,907円
税込価格
97,161円 ~ 119,798円

オプションが付いていない状態のスタンダードタイプの作業台。【特長】・連結してセ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ライン作業台
  • 奥行 (mm):
    800
  • 高さ (mm):
    700~900
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板面高さ(mm):
    700~900
  • 天板面調整ピッチ(mm):
    50
  • 材質:
    本体:スチール
  • 仕様:
    基本型
  • 仕様2:
    天板面高さ:700~900mm
  • 仕様3:
    天板面調整ピッチ:50mm

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

CLM-900-00(スタンダードタイプ)

CLM-900-00(スタンダードタイプ)

製品の基本仕様・特長

高さは700~900mmの範囲で、50mmピッチでの高さ調整可能

高さは700~900mmの範囲で、50mmピッチでの高さ調整可能

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
CLM-900-00900×800×700~90033.5
CLM-1200-001200×800×700~90040.5
CLM-1500-001500×800×700~90046.5
  • 連結してセルラインを作る作業台のオプションが付いていない基本型の作業台。
  • 間口が900、1,200、1,500mmの三種類あり。
  • 天板面高さ:700~900mm
  • 天板面調整ピッチ:50mm
  • 均等荷重:100kg
  • 組立式
  • 組み立て目安2人40分
  • 天板材質:メラミン化粧天板(木質)
  • 本体材質:スチール

図面

CLM-1200-00

高さ調整セルライン作業台 CLM-1200-00図面

CLM-1500-00

高さ調整セルライン作業台 CLM-1500-00図面

CLM-900-00

高さ調整セルライン作業台 CLM-900-00図面

使用方法・使用事例

使用方法

高さ調整セルライン作業台 取扱説明書-1高さ調整セルライン作業台 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
4989999814279
285-1857
40500

1個

97,156( 106,872円 )

4日目

1500
4989999814286
285-1865
46500

1個

108,907( 119,798円 )

4日目

900
4989999814262
285-1849
33500

1個

88,328( 97,161円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オプションが付いていない状態のスタンダードタイプの作業台。
【特長】
・連結してセルラインを作る作業台のオプションが付いていない基本型の作業台。
・オプションの回転キャリープラットとレールを使用することで手送りで製品を流せる。
・天板はメラミン化粧天板を使用し耐熱性が高く硬度が高いため傷がつきにくい。
【用途】
・作業台を数台連結させることで研究室やライン作業に適している。
・オプションを色々取付けることで作業の効率化も図れる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高さ調整セルライン作業台

高さ調整セルライン作業台

    組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

    組立式ライン作業台(片面タイプ・両面タイプ)

      ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

      ライン作業台 パネル 棚板(片面タイプ・両面タイプ)

        ライン作業台用回転キャリープラット ベアリング型

        ライン作業台用回転キャリープラット ベアリング型

          高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

          高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

            高さ調節セルライン作業台用棚板

            高さ調節セルライン作業台用棚板

              軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

              軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

                高さ調節セルライン作業台用支柱セット

                高さ調節セルライン作業台用支柱セット

                  ULRT型ライン作業台用コンテナ受け

                  ULRT型ライン作業台用コンテナ受け

                    OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

                    OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

                      ULRT型ライン作業台用傾斜棚

                      ULRT型ライン作業台用傾斜棚

                        ULRT型ライン作業台用パンチングパネルボード

                        ULRT型ライン作業台用パンチングパネルボード

                          ULRT型ライン作業台用棚板

                          ULRT型ライン作業台用棚板

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 88,328円 70,628円 77,472円 346円 5,301円 5,486円 36,729円 17,741円 3,506円 48,312円 8,601円 12,550円 5,594円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台
                            奥行 (mm) 800 - - - 51 200 500 405 - 640 255 - 255
                            高さ (mm) 700~900 1885 1885 - 60 54 700~950 1270 76 - 139 450 100
                            均等荷重(kg) 100 50 50 - - - 50 - 20 - - 15 10
                            天板材質 メラミン化粧 メラミン化粧 メラミン化粧 - - - ポリ化粧 - - スチール - - -

                            高さ調整セルライン作業台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アジャスターのピッチを教えて下さい。
                            A
                            M16/ピッチ2です。

                            ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました