(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,185円 ~ 67,537円
税込価格
32,104円 ~ 74,291円

【特長】・ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。・組立式・均等荷重(kg...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット張作業台
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 脚部カラー:
    グリーン(無記号)
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 材質:
    ビニールマット:塩ビ系
  • 仕様:
    マット厚み:2mm

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定19件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

AE-0945E2/AE-0960E2/AE-1200E2/AE-1260E2/AE-1500E2/AE-1800E2/AE-1809E2

軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り) AE図面

HAE-0945E2/HAE-0960E2/HAE-0975E2/HAE-1200E2/HAE-1209E2/HAE-1260E2/HAE-1500E2/HAE-1509E2/HAE-1560E2/HAE-1800E2/
HAE-1809E2/HAE-1860E2

軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り) HAE図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り) 取扱説明書-1軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
450
742
座り作業用
4989999632408
243-5217
18500

1個

29,185( 32,104円 )

8日目

900
600
742
座り作業用
4989999632439
243-5225
22000

1個

31,188( 34,307円 )

8日目

1200
750
742
座り作業用
4989999632507
243-5276
31000

1個

39,682( 43,650円 )

8日目

1200
600
742
座り作業用
4989999582086
243-5241
26500

1個

35,839( 39,423円 )

8日目

1500
750
742
座り作業用
4989999632644
243-5284
36000

1個

47,303( 52,033円 )

8日目

1800
750
742
座り作業用
4989999632781
243-5292
41500

1個

53,626( 58,989円 )

8日目

1800
900
742
座り作業用
4989999632859
243-5322
46500

1個

58,349( 64,184円 )

8日目

900
450
902
立ち作業用
4989999587449
303-2116
19500

1個

34,473( 37,920円 )

8日目

900
600
902
立ち作業用
4989999587456
303-2124
23000

1個

36,107( 39,718円 )

8日目

900
750
902
立ち作業用
4989999587463
303-2132
26500

1個

37,431( 41,174円 )

8日目

1200
750
902
立ち作業用
4989999587487
303-2159
32500

1個

45,488( 50,037円 )

8日目

1200
900
902
立ち作業用
4989999587494
303-2167
37500

1個

44,661( 49,127円 )

8日目

1200
600
902
立ち作業用
4989999587470
303-2141
28000

1個

43,545( 47,900円 )

8日目

1500
750
902
立ち作業用
4989999587517
303-2183
38500

1個

54,587( 60,046円 )

8日目

1500
900
902
立ち作業用
4989999587524
303-2191
42000

1個

53,552( 58,907円 )

8日目

1500
600
902
立ち作業用
4989999587500
303-2175
36500

1個

49,251( 54,176円 )

8日目

1800
750
902
立ち作業用
4989999587548
303-2213
42500

1個

61,340( 67,474円 )

8日目

1800
900
902
立ち作業用
4989999587555
303-2221
47500

1個

63,155( 69,471円 )

8日目

1800
600
902
立ち作業用
4989999587531
303-2205
40500

1個

67,537( 74,291円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
・組立式
・均等荷重(kg):300
・材質1/本体:スチール
・材質2/ビニールマット:塩ビ系
・材質3/天板:ポリ化粧
仕様:マット厚み:2mm

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り)

軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り)

    ゴムマット張りAE型軽量作業台

    ゴムマット張りAE型軽量作業台

      帯電防止マット張りAE型軽量作業台

      帯電防止マット張りAE型軽量作業台

        帯電防止マット張り高さ調整作業台AEM型

        帯電防止マット張り高さ調整作業台AEM型

          中量作業台 GWP型 (ビニールマット張り)

          中量作業台 GWP型 (ビニールマット張り)

            中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り)

            中量作業台 GWP型 (ゴムマット張り)

              帯電防止マット張作業台 DSKタイプ

              帯電防止マット張作業台 DSKタイプ

                帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプ

                帯電防止マット張作業台 DSS高さ調整タイプ

                  アース板セット DS-E

                  アース板セット DS-E

                    軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

                    軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

                      軽量作業台  (基本タイプ)

                      軽量作業台 (基本タイプ)

                        軽量作業台(基本タイプ)

                        軽量作業台(基本タイプ)

                          中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                          中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 29,185円 47,597円 39,487円 56,919円 36,866円 45,270円 49,228円 56,852円 1,468円 32,222円 20,909円 24,010円 67,980円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 マット張作業台 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            均等荷重(kg) 300 300 300 150 800 800 350 200 - 300 300 400 500
                            天板材質 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ダップ化粧 ダップ化粧 - - - リノリューム張 - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量作業台 AE型 (ビニールマット張り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マット張作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました