(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
246,625円 ~ 279,503円  特別価格 
税込価格
271,288円 ~ 307,453円  特別価格 

【特長】・3方幕板付で、キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量作業台(均等荷重2001Kg~)
  • 間口 (mm):
    1800
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    3000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 引出し(小)(mm):
    370×458×26
  • 引出し(大)(mm):
    370×454×83
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    グリーン(GN)
  • ねじサイズ:
    M16×2.0
  • 仕様:
    1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり

(i)ご注意

  • 取り付け穴加工が必要なため、引出・キャビネットの後付け不可です。
  • 下棚は製品ごとに若干の色味が異なります。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付) 取扱説明書-1重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付) 取扱説明書-2重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付) 取扱説明書-3重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付) 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
750
リノリューム張
4989999583953
467-2780
166000

1個

267,584円

178,398

( 196,238円 )

8日目

900
リノリューム張
4989999583991
467-2798
173000

1個

279,503円

186,344

( 204,978円 )

8日目

750
スチール
4989999584615
467-3212
168500

1個

246,625円

164,424

( 180,866円 )

8日目

900
スチール
4989999584646
467-3221
179500

1個

255,781円

170,529

( 187,582円 )

8日目

750
ダップ化粧
4989999584882
467-3476
163000

1個

256,208円

170,813

( 187,894円 )

8日目

900
ダップ化粧
4989999584929
467-3484
170000

1個

267,102円

177,195

( 194,915円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3方幕板付で、キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属しています。
・本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。
・引出しはご希望の位置に取り付けできます。

(i)ご注意

  • 取り付け穴加工が必要なため、引出・キャビネットの後付け不可です。
  • 下棚は製品ごとに若干の色味が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

    重量作業台(三方幕板付)

    重量作業台(三方幕板付)

      重量作業台(3段・4段キャビネット付)

      重量作業台(3段・4段キャビネット付)

        移動式重量作業台(3段キャビネット付)

        移動式重量作業台(3段キャビネット付)

          ワークテーブルスーパータイプH600

          ワークテーブルスーパータイプH600

            ワークテーブルスーパータイプH740

            ワークテーブルスーパータイプH740

              重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

              重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

                ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

                  重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

                  重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

                    ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                    ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                      移動式重量作業台(1段引出し付)

                      移動式重量作業台(1段引出し付)

                        移動式重量作業台(基本タイプ)

                        移動式重量作業台(基本タイプ)

                          超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

                          超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 サカエ 山金工業 サカエ 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 246,625円 77,574円 163,970円 168,750円 57,376円 53,978円 67,730円 72,026円 57,476円 69,893円 114,865円 148,529円 97,829円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   3日目~   25日目~   3日目~   19日目~   8日目   1日目~   6日目~  
                            商品タイプ 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
                            間口 (mm) 1800 1800 - - - - - - - - - - -
                            高さ (mm) 740 740 740 740 600 740 740 900 740 740 740 740 740
                            均等荷重(kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 1200 2000 1200 3000 3000 3000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました