(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kg

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
102,010円 ~ 138,627円
税込価格
112,211円 ~ 152,490円

【特長】・下棚2枚付で作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段ある...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    2000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 引出し内寸(mm):
    370×454×83
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 仕様:
    下棚:HLT型(2枚)
  • 仕様2:
    キャビネット:1列3段 D-3Z カギあり

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

DW-1200D3/DW-1800D3/DW-1809D3

中量作業台(3段キャビネット付) DW図面

RDW-1200D3/RDW-1800D3/RDW-1809D3

中量作業台(3段キャビネット付) RDW図面

SDW-1200D3/SDW-1800D3/SDW-1809D3

中量作業台(3段キャビネット付) SDW図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量作業台(3段キャビネット付) 取扱説明書-1中量作業台(3段キャビネット付) 取扱説明書-2中量作業台(3段キャビネット付) 取扱説明書-3中量作業台(3段キャビネット付) 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
下棚
脚部カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
750
ダップ化粧
グリーン
4989999524918
466-8308
81000
-
グリーン

1個

102,010( 112,211円 )

4日目

1800
750
ダップ化粧
グリーン
4989999524949
466-8324
107000
HLT型(2枚)キャビネット:1列3段 D-3Z カギあり
グリーン(GN)

1個

131,960( 145,156円 )

4日目

1800
900
ダップ化粧
グリーン
4989999524987
466-8359
114000
HLT型(2枚)
グリーン(GN)

1個

138,627( 152,490円 )

4日目

1200
750
リノリューム張
-
4989999525052
467-2569
83000
-
-

1個

110,262( 121,288円 )

4日目

1800
750
リノリューム張
-
4989999525083
467-2585
111000
-
-

1個

134,884( 148,372円 )

4日目

1800
900
リノリューム張
-
4989999525120
467-2615
116000
-
-

1個

133,774( 147,151円 )

4日目

1200
750
スチール
-
4989999525182
467-2887
84000
-
-

1個

108,663( 119,529円 )

4日目

1800
750
スチール
-
4989999525212
467-2909
113500
-
-

1個

127,357( 140,093円 )

4日目

1800
900
スチール
-
4989999525250
467-2933
122500
-
-

1個

133,969( 147,366円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下棚2枚付で作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。
・主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。
・ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また、表面は滑らかで硬く、反りや割れに強くなっています。
【材質】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kg

中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kg

    中量作業台(下棚2枚付・3段キャビネット付)

    中量作業台(下棚2枚付・3段キャビネット付)

      中量作業台(下棚2枚付)

      中量作業台(下棚2枚付)

        中量作業台(2列引出し付)均等荷重1200kg

        中量作業台(2列引出し付)均等荷重1200kg

          中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

          中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重800kg

            中量作業台(2列引出し付)均等荷重2000kg

            中量作業台(2列引出し付)均等荷重2000kg

              中量作業台(上棚付)

              中量作業台(上棚付)

                中量作業台(1段引出し付)

                中量作業台(1段引出し付)

                  中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ

                  中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ

                    中量作業台(上棚付) SDW型2000kgタイプ

                    中量作業台(上棚付) SDW型2000kgタイプ

                      中量作業台(サイドキャビネット付)

                      中量作業台(サイドキャビネット付)

                        中量作業台(2段引出し付)

                        中量作業台(2段引出し付)

                          中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                          中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 102,010円 117,849円 76,642円 93,224円 132,451円 105,781円 61,541円 41,406円 80,390円 76,733円 96,219円 45,706円 41,064円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 1044 740 1044 1044 740 740 740
                            均等荷重(kg) 2000 800 2000 1200 800 2000 2000 800 2000 2000 2000 800 500
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重2000kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板の追加は可能ですか?
                            A
                            この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

                            中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました