(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
90,738円 ~ 221,316円
税込価格
99,812円 ~ 243,448円

【特長】・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。・荷重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 高さ(mm):
    1815
  • 均等積載量(kg/段):
    1000
  • 段調整ピッチ:
    50mm
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単体型
900
620
506-3001
830
126.7kg
1台
10

1個

109,838( 120,822円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
620
508-1637
830
102.8kg
1台
10

1個

90,738( 99,812円 )

2日目

単体型
900
760
506-3043
830
146.2kg
1台
10

1個

128,285( 141,114円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
760
508-1670
830
121.2kg
1台
10

1個

108,226( 119,049円 )

2日目

単体型
900
900
506-3086
830
165.9kg
1台
10

1個

144,716( 159,188円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
900
900
508-1718
830
139.8kg
1台
10

1個

123,951( 136,346円 )

2日目

単体型
1200
620
506-2403
1130
147.3kg
1台
10

1個

127,655( 140,421円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
920
508-1645
1130
123.4kg
1台
10

1個

108,553( 119,408円 )

2日目

単体型
1200
760
506-2446
1130
171.3kg
1台
10

1個

149,813( 164,794円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
760
508-1688
1130
146.3kg
1台
10

1個

129,731( 142,704円 )

2日目

単体型
1200
900
506-2489
1130
195.3kg
1台
10

1個

169,588( 186,547円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1200
900
508-1726
1130
169.2kg
1台
10

1個

148,957( 163,853円 )

2日目

単体型
1500
620
506-3124
1430
174kg
1台
10

1個

145,992( 160,591円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
620
508-1751
1430
150.1kg
1台
10

1個

126,890( 139,579円 )

2日目

単体型
1500
760
506-3167
1430
203.8kg
1台
10

1個

172,519( 189,771円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
760
508-1793
1430
178.8kg
1台
10

1個

152,453( 167,698円 )

2日目

単体型
1500
900
506-3205
1430
233.8kg
1台
10

1個

196,131( 215,744円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1500
900
508-1831
1430
207.7kg
1台
10

1個

175,359( 192,895円 )

2日目

単体型
1800
620
506-1164
1730
195.8kg
1台
10

1個

163,642( 180,006円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
920
508-1769
1730
171.9kg
1台
10

1個

144,548( 159,003円 )

2日目

単体型
1800
760
506-1202
1730
230.4kg
1台
10

1個

193,712( 213,083円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
760
508-1807
1730
205.4kg
1台
10

1個

173,653( 191,018円 )

2日目

単体型
1800
900
506-1245
1730
265.1kg
1台
10

1個

221,316( 243,448円 )

2日目

連結型追加(2本支柱)
1800
900
508-1840
1730
238.9kg
1台
10

1個

200,651( 220,716円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。
・荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。
・棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。
・オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。
・高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

        重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

        重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

              重量棚NR型 高さ 2410mm

              重量棚NR型 高さ 2410mm

                重量棚NR型 高さ 1810mm

                重量棚NR型 高さ 1810mm

                  重量棚NR型 高さ 1510mm

                  重量棚NR型 高さ 1510mm

                    重量ボルト式棚""M10型""用追加棚板(中受金具付)

                    重量ボルト式棚""M10型""用追加棚板(中受金具付)

                      重量棚NR型 高さ 2110mm

                      重量棚NR型 高さ 2110mm

                        ステンレス二段平棚 OSシリーズ

                        ステンレス二段平棚 OSシリーズ

                          ステンレスパイプ棚 PSシリーズ

                          ステンレスパイプ棚 PSシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ アズワン アズワン
                            通常価格 90,738円 92,399円 77,131円 76,507円 104,909円 78,248円 79,045円 77,398円 76,750円 12,503円 80,128円 49,477円 13,800円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目~   10日目~   10日目   10日目   2日目   10日目   8日目   7日目~  
                            商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプ(500Kg~) 重量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) - -
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス -
                            天地棚段数(段) 5 5 4 4 6 4 - - - - - 2 -
                            高さ(mm) 1815 2115 1515 1215 2115 1815 2410 1810 1510 - 2110 800 -
                            均等積載量(kg/段) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - -

                            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました