(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
25,748円 ~ 71,640円
税込価格
28,323円 ~ 78,804円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 表面処理:
    粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定19件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

連結型についてはこちらをご覧ください。

INDEX

 

中量ボルトレス棚M3型の仕様(組立目安 : 2人30分)

M3-6695:NG 単体型

M3-6695:NG 単体型

M3-6695B :NG連結型(連結型のみの使用は不可)

M3-6695B :NG連結型(連結型のみの使用は不可)

ボルトレス構造

ボルトレス構造

C型支柱

C型支柱

棚の段替えが簡単

棚の段替えが簡単

樹脂ベース

樹脂ベース

 

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)の外形図

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)の外形図

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)の外形図

 

組み立て方法

組み立てる前に梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。

  • ※ 万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
  • ※ 「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してください。
  • ※ 枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。
  • ※ 組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。
1.柱枠の組み立て

1.柱枠の組み立て
ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込みます。
最下段は下から3つ目と5つ目の角孔にはめ込んでください。
50mmピッチの場合:中棚受の取付位置は最下段は下から2つ目と3つ目の角孔にはめ込んでください。

  • ※ 支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。
2.ビームの取り付け

2.ビームの取り付け
左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込みます。
木のハンマー等でしっかりとたたきこんだあと、ロックピンを差し込んでください。上段も同様です。

3.天棚受の取り付け

3.天棚受の取り付け
支柱から1つ目の角孔に天棚受けをはめ込みます。これで棚枠の完成です。
垂直・水平を確認してください。

4.棚板の取り付け

4.棚板の取り付け
棚板を前面より、傾けながら入れます。

5.見えやすいところに「警告表示シール」を貼って完成です。

5.見えやすいところに「警告表示シール」を貼って完成です。

  • ※ 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

使用例

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)の使用例

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)の使用例

 

注意・禁止事項

■ 最大積載量以上の荷物を置かない
棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」 を必ず貼付し、表示に従ってください。
■ 不安定な場所に置かない
棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。
■ 足をかけたり、よじのぼったりしない
転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、けがをする恐れがあります。同梱の 「警告表示シール」 を必ず貼付し、表示に従ってください。
■ 組立は組立・取扱説明書の手順に従う
手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。
■ 重い荷物を上段に置かない
重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。
■ 棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない
切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。
■ かたよった収納はしない
バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。
■ 最上段の棚板に荷物を置かない
棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。
■ 変形・破損したまま使用しない
転倒・落下により、けがをする恐れがあります。
■ 改造や無理な修理、分解をしない
部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。
また、切断面などでけがをする恐れがあります。
■ 火気の近くに置かない
やけど、火災の原因になります。
■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない
棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。
■ 解体移設をするときは組立・取扱説明書に従う
部品の取り付けを誤ると、棚が分解・転倒し、けがをする恐れがあります。
■ 棚板を裏向きにして使用しない
指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。

受け渡し方法のご注意

車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
有効間口(mm)
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
1121
856-4011
4989999502947
840
82.7kg
1台
10

1個

50,172( 55,189円 )

1日目

900
471
506-5241
4989999731552
840
50.9kg
1台
10

1個

25,748( 28,323円 )

2日目

900
571
506-5283
4989999731590
840
55.2kg
1台
10

1個

29,091( 32,000円 )

1日目

900
721
506-5321
4989999731637
840
61.6kg
1台
10

1個

32,659( 35,925円 )

2日目

900
921
506-5364
4989999731675
840
79.3kg
1台
10

1個

39,352( 43,287円 )

2日目

1200
1121
856-4012
4989999502954
1140
98.2kg
1台
10

1個

58,411( 64,252円 )

1日目

1200
471
506-0087
4989999731712
1140
59.7kg
1台
10

1個

29,698( 32,668円 )

2日目

1200
571
506-0125
4989999731750
1140
64.8kg
1台
10

1個

36,071( 39,678円 )

1日目

1200
721
506-0168
4989999731798
1140
76.9kg
1台
10

1個

38,098( 41,908円 )

2日目

1200
921
506-0206
4989999731835
1140
94.8kg
1台
10

1個

46,583( 51,241円 )

2日目

1500
471
506-5402
4989999731873
1440
68.5kg
1台
10

1個

34,856( 38,342円 )

2日目

1500
571
506-5445
4989999731910
1440
80.1kg
1台
10

1個

46,043( 50,647円 )

1日目

1500
721
506-5488
4989999731958
1440
89kg
1台
10

1個

46,260( 50,886円 )

2日目

1500
921
506-5526
4989999731996
1440
110.4kg
1台
10

1個

53,961( 59,357円 )

2日目

1800
1121
856-4014
4989999502978
1740
152.7kg
1台
10

1個

69,776( 76,754円 )

1日目

1800
471
505-9526
4989999732030
1740
89kg
1台
10

1個

40,003( 44,003円 )

2日目

1800
571
505-9569
4989999732078
1740
96.5kg
1台
10

1個

45,349( 49,884円 )

1日目

1800
721
505-9607
4989999732115
1740
107.7kg
1台
10

1個

50,150( 55,165円 )

2日目

1800
921
505-9640
4989999732153
1740
149.3kg
1台
10

1個

71,640( 78,804円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 25,748円 30,425円 22,525円 33,281円 23,760円 26,689円 27,687円 19,757円 22,775円 36,220円 16,752円 41,548円 21,512円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 5 5 5 6 5 6 5 4 5 5 5 6 5
                            連結タイプ 単体型 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1800 2400 1500 2100 1200 2400 1200 1800 2100 2100 - 2100 2100

                            中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            現場の工具置き場
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/06
                            こちらは現場で大量の、ネジ、部品、工具の置き場として購入させていただきました。ボルトレスで設置がしやすく、4台購入させていただきました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました